セーフティスニーカー HZ-311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティスニーカー HZ-311

通常単価:
2,676
通常出荷日:
3日目~

軽量タイプ、安定感のあるフラットソールです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 内容量
    1足

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1足
  • 解除
サイズ(cm)

絞り込み

  • 24.5
  • 25
  • 25.5
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 28
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1足
24.5

3日目

2,676

型番 : HZ-311-00-24.5
通常出荷日 3日目
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    24.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
25

お見積り

2,676

型番 : HZ-311-00-25
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    25
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
25.5

3日目

2,676

型番 : HZ-311-00-25.5
通常出荷日 3日目
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    25.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
26

3日目

2,676

型番 : HZ-311-00-26
通常出荷日 3日目
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    26
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
26.5

お見積り

2,676

型番 : HZ-311-00-26.5
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    26.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
27

3日目

2,676

型番 : HZ-311-00-27
通常出荷日 3日目
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    27
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700
1足
28

3日目

2,676

型番 : HZ-311-00-28
通常出荷日 3日目
通常単価 2,676
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    赤系
  • サイズ(cm)
    28
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    レッド
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・樹脂先芯
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    700

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

セーフティスニーカー HZ-311のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)