ショートサイズ下穴錐ドリル刃セット(3本組)【3個入り】

ショートサイズ下穴錐ドリル刃セット(3本組)
  • 数量スライド割引
通常単価:
662円~
通常出荷日:
3日目~

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し・抜けにくい構造になっています。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
CSB-321
CSB-322
CSB-323
CSB-324
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
コード JAN 特長 用途

762円

3個入り

1パックあり

4日目

2.0・3.0・4.08203214710515328419ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し・抜けにくい構造になっています。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 電動ドリル用 下穴あけ用

662円

3個入り

1パックあり

3日目

28203224710515328426ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し・抜けにくい構造になっています。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 電動ドリル用 下穴あけ用

762円

3個入り

1パックあり

3日目

38203234710515328433ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し・抜けにくい構造になっています。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 電動ドリル用 下穴あけ用

888円

3個入り

1パックあり

3日目

48203244710515328440ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し・抜けにくい構造になっています。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 電動ドリル用 下穴あけ用

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

軸径(mm) 6.35 ドリル刃材質 HSS鋼 六角軸部材質 S45C

ショートサイズ下穴錐ドリル刃セット(3本組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)