六角軸コンビネーションドリル刃セット(10本組)【10個入り】

六角軸コンビネーションドリル刃セット(10本組)
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,177
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

コンクリートにも鉄にも!喰い込みよし、速やかに穴があく!

型番

1 の型番候補があります候補を表示

13-723

型番
13-723
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 用途 セット内容

2,177円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

コンクリートにも鉄にも!喰い込みよし、速やかに穴があく!回転・充電ドリル用 (スチール)鉄工・木材・軽合金・合成樹脂(コンクリート)コンクリート・ブロック・モルタル・タイル・レンガスチール:3.0 3.2 3.5 4.2 5.0mmコンクリート:4.4 4.8 5.0 6.0 6.4mm

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

軸径(mm) 6.35 刃先角度(°) 135 ドリル刃材質 スチール:HSS鋼コンクリート:SC45+超硬チップ
六角軸部材質 スチール:S45Cコンクリート:S45C コード 820302 JAN 4710515328235

六角軸コンビネーションドリル刃セット(10本組)の型番13-723のページです。
型番13-723に関する仕様情報を記載しております。

13-723で型番確定

六角軸コンビネーションドリル刃セット(10本組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)