ユーゲルDX 工業用洗剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユーゲルDX 工業用洗剤

通常単価:
745
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

機械器具に付着した油汚れ、インク汚れなどの洗浄剤。
【特長】
・こびりついた汚れを素早くきれいに落とす、研磨粒子ベースのピンク洗剤。
・表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子で、水と油を吸い取る。
・水なしでも使用でき、洗浄力に優れた工業用洗剤の定番品。
・原料は天然系ヤシ油の洗剤。
・安全性が高く分解が早いため、排水汚染の心配がない。
・使用量はごく少量で洗える。
【用途】
・一般機械工場、自動車整備工場、印刷工場等でのガンコな油汚れの洗浄に抜群の効果を発揮。

基本スペック

  • 商品タイプ
    粉末タイプ
  • 容器形状
    その他
  • スクラブ
    なし
  • トラスココード
    287-4997
  • 内容量
    1箱(6Kg)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(6Kg)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(6Kg)

在庫品1日目

当日出荷可能

745

型番 : 1053
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 745
内容量 1箱(6Kg)

スペック

  • 商品タイプ
    粉末タイプ
  • 容器形状
    その他
  • スクラブ
    なし
  • トラスココード
    287-4997
  • 質量(g)
    6300
  • 主成分
    界面活性剤、パーライト(真珠岩)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

こびりついた汚れを素早くきれいに落とす、ピンク色の研磨粒子ベースの洗剤

水なしでも使用できる、ユーゲルDX 工業用洗剤。粉末タイプ、1箱6kg。

水なしでも使用できる、ユーゲルDX 工業用洗剤。粉末タイプ、1箱6kg。

天然系ヤシ油を原料にしているため、排水汚染の心配がない。一般機械工場から、自動車整備工場、ガソリンスタンド、印刷工場などで、安心して使用できる洗剤。

天然系ヤシ油を原料にしているため、排水汚染の心配がない。一般機械工場から、自動車整備工場、ガソリンスタンド、印刷工場などで、安心して使用できる洗剤。


商品担当おすすめ

サニフィットハンドブラシ 爪ブラシ/ツメブラシ用ラック 卓上用・壁掛用 画像

サニフィットハンドブラシ 爪ブラシ/ツメブラシ用ラック 卓上用・壁掛用

アズワン

日本国内の食品工場の現場の声から生まれた、HACCP対応ブラシです。ラックはツメブラシの収納に便利です。

キムタオル スモールポップアップ シングル(紙ワイパー) 画像

キムタオル スモールポップアップ シングル(紙ワイパー)

日本製紙クレシア

工業用紙ウエスの定番です。持ち運びに便利なボックスタイプの、使用する場所を選ばない万能タイプの紙ワイパーです。

ユーゲルDX 工業用洗剤のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (30件のレビュー) レビューを書く
  • 作業後の手洗い2019/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    油作業の後の手洗い。グリース・オイルもよく落ちるため使用しています。安価で助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工場での油分洗浄2019/08/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製作品の油分落としと作業後の手洗いに使うので、安価で助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    頑固な油汚れ、指紋の間の汚れにも使えよく落ちます。
    いろいろ試したが、ユーゲル使ってます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価の上、油もよく落ちるので使用しております。
    女性には油分が取られ手が荒れると不評ですが、これくらいの洗浄力がなければ油は落ちません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    少量でもしっかり油汚れが落ちます。他の製品を使用したこともありますが、汚れ落ちや泡立ちなどこちらのほうが圧倒的に良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯用洗剤に使用できますか?
回答: 洗濯用洗剤ではありませんので、使用しないでください。誤って使用すると洗濯機が故障する恐れがございます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)