• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
電動式グリスガン(カートリッジグリス専用)DC24V

電動式グリスガン(カートリッジグリス専用)DC24V

通常単価:
63,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・建設機器などに搭載されているDC24Vのバッテリーを駆動源として作動します。
・主に建設機器、大型車両のグリースアップに最適です。

基本スペック

  • 種類
    グリスガン
  • 油槽径(mm)
    60.5
  • 全長(mm)
    378
  • 最大圧力(MPa)
    32
  • 吐出量(cc/min)
    96
  • トラスココード
    112-7560
  • 内容量
    1丁

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1丁
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1丁

1日目

63,000

型番 : EG-400D
通常出荷日 1日目
通常単価 63,000
内容量 1丁

スペック

  • 種類
    グリスガン
  • 油槽径(mm)
    60.5
  • 全長(mm)
    378
  • 最大圧力(MPa)
    32
  • 吐出量(cc/min)
    96
  • トラスココード
    112-7560
  • 質量(g)
    2700(本体のみ)
  • 特長
    建設機器などに搭載されているDC24Vのバッテリーを駆動源として作動します。主に建設機器、大型車両のグリースアップに最適です。
  • 形式
    DC24V
  • 付属品
    ノズル(CNP-1)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

電動式グリスガン(カートリッジグリス専用)DC24Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)