整備用工具セット(チェストタイプ)

整備用工具セット(チェストタイプ)

通常単価:
59,444
通常出荷日:
1日目

9.5sqスタンダード工具を入れ込んだ工具セット。
【特長】
・スタンダードフォルムのチェスト(SKX0213)を採用した工具セット。
・日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容。
・コンパクトながら、収納量が豊富なチェストケースを採用。
・9.5mmのソケット、駆動工具とショートラチェットめがねレンチを取り揃えている。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5
  • トラスココード
    373-7985

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

59,444

型番 : SK3567X
通常出荷日 1日目
通常単価 59,444

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    その他
  • 差込角(mm)
    9.5
  • トラスココード
    373-7985
  • 特長
    コンパクトながら、収納量が豊富なチェストケースを採用しています。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された工具セットです。9.5mmのソケット駆動工具とショートラチェットめがねレンチを取り揃えています。
  • 質量(g/セット)
    17500

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

整備用工具セット(差込角9.5mm)の仕様

SK3567Xの部品内容

SK3567Xの部品内容

SK3567Xの外観

SK3567Xの外観

※写真はイメージです。複数の引出しを同時に開けないでください。


商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

整備用工具セット(チェストタイプ)のレビュー