チェストタイプ整備工具セット(差込角12.7mm)

チェストタイプ整備工具セット(差込角12.7mm)

通常単価:
62,500
通常出荷日:
1日目

12.7sqスタンダード工具を入れ込んだ工具セット。
【特長】
・コンパクトながら収納量が豊富なスタンダードフォルムのチェスト(SKX0213)を採用。
・スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用。
・トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構。
【用途】
・自動車整備・機械整備に最適。
・大型車や建築・建設機械等のメンテナンス作業に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    58
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 質量(g)
    19000
  • JANコード
    4989433935201
  • トラスココード
    307-3343

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

62,500

型番 : SK4586X
通常出荷日 1日目
通常単価 62,500

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    520×215×300
  • セット内容(点)
    58
  • ケース色
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 質量(g)
    19000
  • JANコード
    4989433935201
  • トラスココード
    307-3343
  • 特長
    機械・装置の整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースと、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
  • 質量(g/セット)
    19000
  • 引出しサイズ(mm)
    3段:455×190×45

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

整備工具セットの仕様

商品外観

SK4586X

SK4586X

入組工具

入組工具

詳細情報

入組点数:58点▼kg 19(3ヶ口)
入組品SK4586T1
トレイ(3枚)SK4586XT2
使用ケースSKX0213
品名品番
12.7sq.ソケット(六角)B4-10,12,13,14,17,19,21,22,24,27
12.7sq.ラチェットハンドルBR4E
12.7sq.スピンナハンドルBS4E
12.7sq.クイックスピンナBE4-Q
12.7sq.エクステンションバーBE4-075,150
12.7sq.ユニバーサルジョイントBJ4
めがねレンチ(45゜×6゜ロング)M5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,2224
コンビネーションレンチMS2-08,10,12,13,14,17
樹脂柄マイナスドライバD1M2-5,6,8
樹脂柄クロスドライバD1P2-1,2,3
樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)D1MS-6
樹脂柄スタッビドライバ(クロス)D1PS-2
板ラチェット差替えドライバセットTMDB8
(クロスビットNo.2:22,30mm,No.3:25mm,六角ビット4,5,6mm)
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200
ラジオペンチPSL-150
ニッパPN1-150
コンビハンマUD7-10
ボールポイントL形ロング
六角棒レンチセット(9本組)
HL259SP
(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)
マグネット付パーツトレイYKPT-RM

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

ミスミとTONEで共同開発したツールセット。基本作業を網羅。頑強なメタルケースと専用トレーで大切な工具を守ります。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

チェストタイプ整備工具セット(差込角12.7mm)のレビュー