9.5sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

9.5sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,313円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

差込角9.5mmT形いじり止め形状のロングタイプのソケットレンチ。
【特長】
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・T形いじり止め形状・ロングタイプ。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
【用途】
・いじり止めトルクスネジを締めたり緩めたりするための工具。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

ロングT型いじり止め トルクスビットソケット(9.5sq.タイプ)の仕様

ロングT型いじり止め トルクスビットソケットの外観

ロングT型いじり止め トルクスビットソケットの外観

ロングT型いじり止め トルクスビットソケットの寸法図

ロングT型いじり止め トルクスビットソケットの寸法図

(単位:mm)

型番呼びDLl▼g
BT3-T20HLT20171289961
BT3-T25HLT25171289961
BT3-T27HLT27171289962
BT3-T30HLT30171289962
BT3-T40HLT4018.51289987
BT3-T45HLT4518.51289989
BT3-T50HLT5018.51289989
BT3-T55HLT552212896170

注意

  • いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
型番
BT3-T20HL
BT3-T25HL
BT3-T27HL
BT3-T30HL
BT3-T40HL
BT3-T45HL
BT3-T50HL
BT3-T55HL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 呼びNo. トラスココード 質量
(g)
特長

1,313円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3.84T20307-873661ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,313円

1個

1日目

4.40T25307-874461ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,313円

1個

1日目

4.96T27307-875262ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,313円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5.49T30307-876162ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,410円

1個

1日目

6.60T40307-877987ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,410円

1個

1日目

7.77T45307-878789ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,410円

1個

1日目

8.79T50307-879589ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,559円

1個

1日目

11.17T55307-8809170ビット部は差込式で、交換が可能です。T形いじり止め形状・ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) 画像

T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

KTC(京都機械工具)

T型トルクスネジを締めたり緩めたりするためのソケットレンチです。

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 画像

エクステンションバー(スタンダードタイプ)

KTC(京都機械工具)

ソケットを延長させるために使用するアタッチメントです。

9.5sq. T形ハンドル 画像

9.5sq. T形ハンドル

KTC(京都機械工具)

差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンレンチなどに使うことができます。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
ソケット形状 六角ビット 全長(L寸法)(mm) 128

9.5sq. ロングT型いじり止めトルクスビットソケットのレビュー