交換用ヘキサゴンビット(ロング・インチサイズ)

交換用ヘキサゴンビット(ロング・インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
577円~
通常出荷日:
1日目~

ロングタイプのヘキサゴン(六角)ビットソケット用交換ビット。
【特長】
・インチサイズ。
・六角穴付止めねじ付き。
・ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要。
・六角穴付きボルトを回す先端形状。
【用途】
・交換用ビット。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-5/16L

ヘキサゴンビットソケット用交換ビット ヘキサゴンビット(ロング)の仕様

ヘキサゴンビット(ロング)の外観

ヘキサゴンビット(ロング)の外観

ヘキサゴンビット(ロング)の寸法図

ヘキサゴンビット(ロング)の寸法図

交換ビット品番適用品番S1S2Lタイプ
6.3sq.9.5sq.12.7sq.
T-1/8LBT2-1/8LBT3-1/8L-3.16.3108A
T-9/64LBT2-9/64LBT3-9/64L-3.66.3108A
T-5/32LBT2-5/32LBT3-5/32L-3.96.3108A
T-3/16LBT2-3/16LBT3-3/16LBT4-3/16L4.76.3108A
T-7/32LBT2-7/32LBT3-7/32LBT4-7/32L5.56.3108A
T-1/4LBT2-1/4LBT3-1/4LBT4-1/4L6.36.3108A
T-5/16L-BT3-5/16LBT4-5/16L88108B
T-3/8L-BT3-3/8LBT4-3/8L9.510108B
T-7/16L-BT3-7/16LBT4-7/16L11.112108B
T-1/2L--BT4-1/2L12.714108B
T-9/16L--BT4-9/16L14.217108B
T-5/8L--BT4-5/8L15.817108B

単位:mm

型番
T-5/16L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) タイプ ソケット側寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) ソケット側寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

577円

1個

1日目

5/16B8.04989433827353383-895147.00085/1647六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007 画像

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

KTC(京都機械工具)

使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み

ヘキサゴンソケット 4H 画像

ヘキサゴンソケット 4H

TONE

差込角12.7mmの手工具用ヘキサゴンソケットです。

軽量タイプモンキーレンチ 画像

軽量タイプモンキーレンチ

ミスミ

コストパフォーマンスの軽量タイプモンキーレンチです。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 ソケット形状 六角穴付ボルト用6角
全長(L寸法)(mm) 108 材質1 特殊工具鋼 全長(mm) 108

交換用ヘキサゴンビット(ロング・インチサイズ)の型番T-5/16Lのページです。
型番T-5/16Lに関する仕様情報を記載しております。

T-5/16Lで型番確定

交換用ヘキサゴンビット(ロング・インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-1/8L
T-3/16L
T-3/8L
T-5/32L
T-5/8L
T-7/16L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) タイプ ソケット側寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) ソケット側寸法(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

577円

1個

2日目

1/8A6.34989433827292383-881128.0006.31/828六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

577円

1個

2日目

3/16A6.34989433827322383-887129.0006.33/1629六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

627円

1個

1日目

3/8B10.04989433827360383-890173.000103/873六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

577円

1個

2日目

5/32A6.34989433827315383-899428.0006.35/3228六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

797円

1個

1日目

5/8B17.04989433827407383-9028208.000175/8208六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

697円

1個

1日目

7/16B12.04989433827377383-9052105.000127/16105六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。