交換用ヘキサゴンビット(スタンダード・インチサイズ)

交換用ヘキサゴンビット(スタンダード・インチサイズ)
通常単価:
427円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

スタンダードタイプのヘキサゴン(六角)ビットソケット用交換ビット。
【特長】
・インチサイズ。
・六角穴付止めねじ付き。
・ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要。
・六角穴付きボルトを回す先端形状。
【用途】
・交換用ビット。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-5/16

ヘキサゴンビットソケット用交換ビット ヘキサゴンビット(スタンダード)の仕様

ヘキサゴンビット(スタンダード)の外観

ヘキサゴンビット(スタンダード)の外観

ヘキサゴンビット(スタンダード)の寸法図

ヘキサゴンビット(スタンダード)の寸法図

交換ビット品番適用品番S1S2Lタイプ
6.3sq.9.5sq.12.7sq.
T-1/8BT2-1/8BT3-1/8-3.16.341A
T-9/64BT2-9/64BT3-9/64-3.66.341A
T-5/32BT2-5/32BT3-5/32-3.96.341A
T-3/16BT2-3/16BT3-3/16BT4-3/164.76.341A
T-7/32BT2-7/32BT3-7/32BT4-7/325.56.346A
T-1/4BT2-1/4BT3-1/4BT4-1/46.36.346A
T-5/16-BT3-5/16BT4-5/168851B
T-3/8-BT3-3/8BT4-3/89.51053B
T-7/16-BT3-7/16BT4-7/1611.11256B
T-1/2--BT4-1/212.71461B
T-9/16--BT4-9/1614.21766B
T-5/8--BT4-5/815.81766B

単位:mm

型番
T-5/16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
タイプ ソケット側寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ソケット側寸法(mm) 全長(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

427円

1個

1日目

5/1651B8.04989433827230383-893523.000特殊工具鋼8515/1623六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ツールステーション(スチール製工具箱) 画像

ツールステーション(スチール製工具箱)

KTC(京都機械工具)

高さを抑えたコンパクトモデルです。

チェスト(4段6引出し) 画像

チェスト(4段6引出し)

KTC(京都機械工具)

引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。

チェスト(3段3引出し) SKX0213 画像

チェスト(3段3引出し) SKX0213

KTC(京都機械工具)

工具を収納するための3段引き出しつき工具箱です。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 ソケット形状 六角穴付ボルト用6角

交換用ヘキサゴンビット(スタンダード・インチサイズ)の型番T-5/16のページです。
型番T-5/16に関する仕様情報を記載しております。

T-5/16で型番確定

交換用ヘキサゴンビット(スタンダード・インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-1/8
T-3/16
T-3/8
T-5/32
T-5/8
T-7/16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
タイプ ソケット側寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ソケット側寸法(mm) 全長(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

427円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/841A6.34989433827179383-879010.000特殊工具鋼6.3411/810六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

427円

1個

1日目

3/1641A6.34989433827209383-885411.000特殊工具鋼6.3413/1611六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

477円

1個

1日目

3/853B10.04989433827247383-889736.000特殊工具鋼10533/836六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

427円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5/3241A6.34989433827193383-897811.000特殊工具鋼6.3415/3211六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

647円

1個

1日目

5/866B17.0-383-9010-----126六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

557円

1個

1日目

7/1656B12.04989433827254383-904455.000特殊工具鋼12567/1655六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。