交換用クロスビット・マイナスビット

交換用クロスビット・マイナスビット
通常単価:
448円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

六角穴付止めねじ付きのソケット用交換ビット。
【特長】
・T-1P/2P/3P:クロス(プラス)ビット。
・T-6M:マイナスビット。
・交換ビットはビット×1、止めねじ×1のセット。
【用途】
・交換用ビット。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

クロスビット/マイナスビットソケット用交換ビットの仕様

クロス(プラス)ビット

クロス(プラス)ビットの外観

クロス(プラス)ビットの外観

クロス(プラス)ビットの寸法図

クロス(プラス)ビットの寸法図

交換ビット品番適用品番番手SLタイプ
6.3sq.9.5sq.12.7sq.
T-1PBT2-1PBT3-1P-No.16.341A
T-2PBT2-2PBT3-2PBT4-2PNo.26.346A
T-3P-BT3-3PBT4-3PNo.3851B

単位:mm

マイナスビット(6mm幅)

マイナスビットの外観

マイナスビットの外観

  • 交換ビット品番:T-6M
  • 適用品番:6.3sq.(BT2-6M)、9.5sq.(BT3-6M)、12.7sq.(BT4-6M)
  • タイプ:A
マイナスビットの寸法図

マイナスビットの寸法図

  • a:1.0mm
  • b:6mm
  • S:6.3mm
  • L:46mm

ビット交換方法

ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めるとビットが交換可能

ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めるとビットが交換可能

※ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

六角穴付き止めねじの位置

六角穴付き止めねじの位置

型番
T-1P
T-2P
T-3P
T-6M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ソケット形状 全長(L寸法)
(mm)
刃先 タイプ ソケット側寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) ソケット側寸法(mm) 全長(mm) 質量
(g)
特長

448円

1個

1日目

プラス(+)41[[+]]No.1A6.34989433827636383-883810.0006.34110六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

448円

1個

1日目

プラス(+)46[[+]]No.2A6.34989433827643383-884612.0006.34612六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

576円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

プラス(+)51[[+]]No.3B8.04989433827650383-892720.00085120六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

478円

1個

1日目

マイナス(-)46[[-]]6A6.34989433827667383-903611.0006.34611六角穴付止めねじ付です。ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

強力ニッパー 画像

強力ニッパー

ミスミ

コストパフォーマンスの高い強力ニッパーです。

ニッパ PN1-125・PN1-150・PN1-175・PN1-200 画像

ニッパ PN1-125・PN1-150・PN1-175・PN1-200

KTC(京都機械工具)

皮ムキ付きのニッパーです。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 材質1 特殊工具鋼

交換用クロスビット・マイナスビットのレビュー