12.7sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)

12.7sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,343
通常出荷日:
1日目

12.7sq.インチサイズのロングボールポイントヘキサゴンビットソケット。
【特長】
・ビット部は差し込み式で、交換が可能。
・ビットはロングタイプを採用した、ロングボールポイントタイプ。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・先端がボールポイント形状で六角穴付きボルトに斜めからアクセス可能。
・ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
【用途】
・六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BT4-5/16BPL

12.7sq.ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの仕様

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの外観

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの外観

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの寸法図

ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットの寸法図

型番S(in)DLl▼g
BT4-3/16BPL3/16221329990
BT4-7/32BPL7/32221329991
BT4-1/4BPL1/4221329991
BT4-5/16BPL5/162213299108

単位:mm
※ ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎには注意してください。

型番
BT4-5/16BPL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

1,343円

1個

1日目

5/164989433149196383-6754108.0005/16108ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm) 画像

ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

KTC(京都機械工具)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチです。

エクステンションバー(スタンダードタイプ) 画像

エクステンションバー(スタンダードタイプ)

KTC(京都機械工具)

ソケットを延長させるために使用するアタッチメントです。

プレセット形トルクレンチ QLタイプ 画像

プレセット形トルクレンチ QLタイプ

東日製作所

ボルト締め付けとトルクレンチ基本形です。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 全長(L寸法)(mm) 132 材質1 特殊工具鋼
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 132

12.7sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)の型番BT4-5/16BPLのページです。
型番BT4-5/16BPLに関する仕様情報を記載しております。

BT4-5/16BPLで型番確定

12.7sq. ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット(インチサイズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT4-1/4BPL
BT4-3/16BPL
BT4-7/32BPL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

1,343円

1個

1日目

1/44989433149189383-668191.0001/491ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,343円

1個

1日目

3/164989433149165383-670390.0003/1690ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,343円

1個

1日目

7/324989433149172383-682791.0007/3291ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングボールポイントタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。