ヘキサゴンビットソケット(インチサイズ) 差込角12.7mm

ヘキサゴンビットソケット(インチサイズ) 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
867円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチ。
【特長】
・ソケットタイプ。ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
・ビット部は差込式で、交換が可能。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
・スタンダードタイプ。
【用途】
・汎用工具。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BT4-5/16

ヘキサゴンビットソケット(差込角12.7mm・inサイズ)の仕様

商品外観

ヘキサゴンビットソケット

ヘキサゴンビットソケット

特長

  • 差込角 12.7sq.
  • ヘキサゴン(六角)ビット
  • inサイズ
  • 六角穴付ボルトを回す先端形状。
  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり。
  • 応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状 パワーフィットを採用。
型番
BT4-5/16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

867円

1個

1日目

5/16754989433148885383-674684.000755/1684ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

TONE

ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

ソケットレンチセット 1800M 画像

ソケットレンチセット 1800M

TONE

小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

ミックスソケットレンチセット 230MX

TONE

差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

基本情報

単品・セット区分 単品 ソケット 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7
ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 材質1 特殊工具鋼 差込角(mm) 12.7

ヘキサゴンビットソケット(インチサイズ) 差込角12.7mmの型番BT4-5/16のページです。
型番BT4-5/16に関する仕様情報を記載しております。

BT4-5/16で型番確定

ヘキサゴンビットソケット(インチサイズ) 差込角12.7mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT4-3/16
BT4-3/8
BT4-5/8
BT4-7/16
BT4-7/32
BT4-9/16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 対辺寸法(インチ) 質量
(g)
特長

868円

1個

1日目

3/16654989433148854383-669071.000653/1671ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

967円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8764989433148892383-672098.000763/898ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,188円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5/8904989433148939383-6771222.000905/8222ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,074円

1個

1日目

7/16804989433148908383-6797121.000807/16121ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

868円

1個

2日目

7/32704989433148861383-681974.000707/3274ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

1,188円

1個

2日目

9/16904989433148922383-6843222.000909/16222ビット部は差込式で、交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。