置き型ファブリーズさわやかスカイシャワーつけかえ 

置き型ファブリーズさわやかスカイシャワーつけかえ 

通常単価:
321
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

置き型タイプのファブリーズ

【特長】
・ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」で香りに頼ることなく空気中に漂っているニオイを逃さず消臭します。
・無香タイプから、ほのかに香るタイプが楽しめます。
・どこに置いても邪魔にならないすっきりデザインで、使う場所に合わせて3タイプの置き方で自由に置くことができます。
・「すがすがしいナチュラルガーデンの香り」と「さわやかスカイシャワーの香り」にはカビの元に直接働く「森林フィトン」を配合し、お部屋をすがすがしい空気にします。

基本スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 本体/オプション
    オプション
  • 重量(g)
    161
  • 縦(mm)
    37
  • 横(mm)
    75
  • 高(mm)
    120
  • JANコード
    4902430036054
  • 内容量
    1パック(130g)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(130g)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(130g)

在庫品1日目

当日出荷可能

321

型番 : PAG-FA-029
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 321
内容量 1パック(130g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 本体/オプション
    オプション
  • 重量(g)
    161
  • 縦(mm)
    37
  • 横(mm)
    75
  • 高(mm)
    120
  • JANコード
    4902430036054
  • 用途
    消臭芳香剤
  • 特長1
    ファブリーズ独自のテクノロジー「ニオイキャッチャーゼリー」が空気中に漂っているニオイを逃さず消臭。
  • 特長2
    「森林フィトン」を配合しお部屋をすがすがしい空気にします。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

置き型ファブリーズさわやかスカイシャワーつけかえ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)