デジタル外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

デジタル外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
通常単価:
12,899
通常出荷日:
10日目

【特長】
・デジタル表示で見やすい。
・測定面は超硬チップ付。
・低圧装置付。
・オートディスプレイオフ機能(約6分)。
・防熱カバー付(MCD130-125,MCD130-150除く)。
・フレームは塗装仕上。
・球面アタッチメント付(SR2.5)

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TR-MIC-MCD130-25-S

デジタル外側マイクロメータ

型番
TR-MIC-MCD130-25-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 量子誤差 材質 特長1 用途 備考

12,899円

1個

10日目

SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付。低圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約6分)。防熱カバー付。フレームは塗装仕上。球面アタッチメント付(SR2.5)外側寸法の測定校正サービス+校正成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図の書類発行

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 標準マイクロメータ 表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 0~25
A(mm) 28 B(mm) 24 C(mm) 6.5
D(mm) 18 質量(g) 260

デジタル外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)の型番TR-MIC-MCD130-25-Sのページです。
型番TR-MIC-MCD130-25-Sに関する仕様情報を記載しております。

TR-MIC-MCD130-25-Sで型番確定

デジタル外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)