微香空間本体       

微香空間本体       

通常単価:
379
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・お部屋のイヤなニオイを「約90日間」しっかり消臭。
・ほのかなせっけんの香り。

基本スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 縦×横×高(mm)
    80×160×200
  • 香り
    せっけん
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072073476
  • 内容量
    1箱(320g)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(320g)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(320g)

在庫品1日目

当日出荷可能

379

型番 : KOB-SPA-008
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 379
内容量 1箱(320g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 縦×横×高(mm)
    80×160×200
  • 香り
    せっけん
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072073476
  • 特長
    しっかり消臭してほのかに香ります。
  • 重量(g)
    320

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

微香空間本体       のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)