無香空間つめかえ用 KOB

無香空間つめかえ用 KOB

通常単価:
197円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

お部屋のイヤなニオイをビーズがしっかり消臭

【特長】
・スタンディングパウチのつめ替え用

基本スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 本体/オプション
    オプション

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(270g)
  • 1パック(648g)
  • 解除
縦×横×高(mm)

絞り込み

  • 59×118×200
  • 80×160×200
  • 解除
香り

絞り込み

  • せっけん
  • 解除
商品形態

絞り込み

  • 特大
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072017258
  • 4987072018927
  • 4987072068359
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(270g)
59×118×200
-
-
4987072017258

在庫品1日目

当日出荷可能

197

型番 : KOB-SPA-001
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 197
内容量 1パック(270g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    59×118×200
  • 香り
    -
  • 本体/オプション
    オプション
  • 商品形態
    -
  • JANコード
    4987072017258
  • 特長
    アミノ酸系消臭剤配合でしっかり消臭します。
  • 重量(g)
    270
1パック(270g)
59×118×200
せっけん
-
4987072018927

3日目

197

型番 : KOB-SPA-002
通常出荷日 3日目
通常単価 197
内容量 1パック(270g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    59×118×200
  • 香り
    せっけん
  • 本体/オプション
    オプション
  • 商品形態
    -
  • JANコード
    4987072018927
  • 特長
    しっかり消臭してほのかに香ります。
  • 重量(g)
    270
1パック(648g)
80×160×200
-
特大
4987072068359

在庫品1日目

当日出荷可能

474

型番 : KOB-SPA-005
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 474
内容量 1パック(648g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    80×160×200
  • 香り
    -
  • 本体/オプション
    オプション
  • 商品形態
    特大
  • JANコード
    4987072068359
  • 特長
    アミノ酸系消臭剤配合でしっかり消臭します。
  • 重量(g)
    648

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

無香空間つめかえ用 KOBのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • お部屋の消臭用に2019/08/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使用しているとだんだんと小さくなっていき交換のタイミングが分かりやすく、交換方法もただ入れるだけなので簡単です。
    ただ勢いよく入れるとビーズがはねて飛び出るので注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)