トイレの消臭元 ふんわり清潔せっけん・爽やかはじけるレモン

トイレの消臭元 ふんわり清潔せっけん・爽やかはじけるレモン

通常単価:
359
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・でっかいろ紙で強力消臭し、大容量で長持ちする芳香消臭剤。
・大容量400mLで効果長持ち約3ヶ月。
・ろ紙の引き上げで効果が調整できる。
・「消臭元」のロゴ、パッケージデザインを一新!

基本スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 縦×横×高(mm)
    73×98×178
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1本(400ml)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本(400ml)
  • 解除
香り

絞り込み

  • ふんわり清潔せっけん
  • 爽やかはじけるレモン
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072029626
  • 4987072029633
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(400ml)
ふんわり清潔せっけん
4987072029626

在庫品1日目

当日出荷可能

359

型番 : KOB-TOI-009
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 359
内容量 1本(400ml)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 縦×横×高(mm)
    73×98×178
  • 香り
    ふんわり清潔せっけん
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072029626
  • 特長
    ろ紙の引き上げで効果が調整できます。
1本(400ml)
爽やかはじけるレモン
4987072029633

在庫品1日目

当日出荷可能

359

型番 : KOB-TOI-010
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 359
内容量 1本(400ml)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 縦×横×高(mm)
    73×98×178
  • 香り
    爽やかはじけるレモン
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072029633
  • 特長
    ろ紙の引き上げで効果が調整できます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トイレの消臭元 ふんわり清潔せっけん・爽やかはじけるレモンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)