サワデーつめ替用 008~020

サワデーつめ替用 008~020

通常単価:
237
通常出荷日:
3日目

【特長】
・上質な香りが広がるトイレ用芳香剤。
・販売40周年で、ロゴを一新!

基本スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    67×67×89
  • 本体/オプション
    オプション
  • 内容量
    1本(140g)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本(140g)
  • 解除
香り

絞り込み

  • こころ安らぐキンモクセイ
  • こころ落ち着くラベンダー
  • はじけるピーチ
  • 気分すっきりレモン
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072078631
  • 4987072078693
  • 4987072078709
  • 4987072078747
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(140g)
こころ安らぐキンモクセイ
4987072078693

3日目

237

型番 : KOB-SAWA-008
通常出荷日 3日目
通常単価 237
内容量 1本(140g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    67×67×89
  • 香り
    こころ安らぐキンモクセイ
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072078693
  • 特長
    香りが効果的に広がる容器を採用しました。
  • 重量(g)
    170
1本(140g)
気分すっきりレモン
4987072078709

3日目

237

型番 : KOB-SAWA-009
通常出荷日 3日目
通常単価 237
内容量 1本(140g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    67×67×89
  • 香り
    気分すっきりレモン
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072078709
  • 特長
    香りが効果的に広がる容器を採用しました。
  • 重量(g)
    170
1本(140g)
こころ落ち着くラベンダー
4987072078747

3日目

237

型番 : KOB-SAWA-010
通常出荷日 3日目
通常単価 237
内容量 1本(140g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    67×67×89
  • 香り
    こころ落ち着くラベンダー
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072078747
  • 特長
    香りが効果的に広がる容器を採用しました。
  • 重量(g)
    170
1本(140g)
はじけるピーチ
4987072078631

3日目

237

型番 : KOB-SAWA-011
通常出荷日 3日目
通常単価 237
内容量 1本(140g)

スペック

  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    詰替
  • 縦×横×高(mm)
    67×67×89
  • 香り
    はじけるピーチ
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072078631
  • 特長
    香りが効果的に広がる容器を採用しました。
  • 重量(g)
    170

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)