液体ブルーレットおくだけつけ替用

液体ブルーレットおくだけつけ替用

通常単価:
259
通常出荷日:
3日目

【特長】
・泡で便器をしっかり洗浄し、心地よい香りがトイレ空間に広がる。
・流れる水が無色なので、尿や便の状態が確認できる。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 本体/オプション
    オプション
  • 内容量
    1個(70ml)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(70ml)
  • 解除
香り

絞り込み

  • せっけん
  • ピンクローズ
  • ピーチ
  • ミント
  • ラベンダー
  • 柔軟剤の香り
  • 森の香り
  • 清潔なブルーミーアクア
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072013182
  • 4987072013328
  • 4987072013335
  • 4987072014677
  • 4987072021040
  • 4987072069813
  • 4987072078457
  • 4987072082010
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個(70ml)
森の香り
4987072013182

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-017
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    森の香り
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072013182
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
ミント
4987072013328

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-018
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    ミント
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072013328
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
ピーチ
4987072013335

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-019
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    ピーチ
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072013335
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
せっけん
4987072014677

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-021
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    せっけん
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072014677
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
ラベンダー
4987072069813

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-022
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    ラベンダー
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072069813
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
柔軟剤の香り
4987072078457

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-025
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    柔軟剤の香り
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072078457
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
清潔なブルーミーアクア
4987072082010

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-026
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    清潔なブルーミーアクア
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072082010
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91
1個(70ml)
ピンクローズ
4987072021040

3日目

259

型番 : KOB-BLUE-027
通常出荷日 3日目
通常単価 259
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×98
  • 香り
    ピンクローズ
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072021040
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    91

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

液体ブルーレットおくだけつけ替用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)