液体ブルーレットおくだけ本体

液体ブルーレットおくだけ本体

通常単価:
359
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・泡で便器をしっかり洗浄し、心地よい香りがトイレ空間に広がる。
・流れる水が無色なので、尿や便の状態が確認できる。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×198
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1個(70ml)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(70ml)
  • 解除
香り

絞り込み

  • せっけん
  • ピーチ
  • ミント
  • 森の香り
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072011775
  • 4987072011799
  • 4987072013175
  • 4987072014660
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個(70ml)
ミント
4987072011775

3日目

359

型番 : KOB-BLUE-014
通常出荷日 3日目
通常単価 359
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×198
  • 香り
    ミント
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072011775
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    100
1個(70ml)
ピーチ
4987072011799

3日目

359

型番 : KOB-BLUE-015
通常出荷日 3日目
通常単価 359
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×198
  • 香り
    ピーチ
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072011799
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    100
1個(70ml)
森の香り
4987072013175

お見積り

359

型番 : KOB-BLUE-016
通常出荷日 お見積り
通常単価 359
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×198
  • 香り
    森の香り
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072013175
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    100
1個(70ml)
せっけん
4987072014660

3日目

359

型番 : KOB-BLUE-020
通常出荷日 3日目
通常単価 359
内容量 1個(70ml)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    56×105×198
  • 香り
    せっけん
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072014660
  • 特長
    しっかり洗浄して、心地よい香りがトイレ空間に広がります。
  • 重量(g)
    100

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

液体ブルーレットおくだけ本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)