ブルーレットおくだけ洗浄漂白剤

ブルーレットおくだけ洗浄漂白剤

通常単価:
247円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・漂白パワーで黒ズミの発生を防ぎ、便器のきれいを保つ。
・流れる水が無色なので尿や便の状態が確認できる。
・漂白剤のニオイが気にならない微香性。
・標準的な使用で約1ヵ月使える。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(30g)
  • 解除
商品タイプ2

絞り込み

  • 詰替用品
  • 解除
縦×横×高(mm)

絞り込み

  • 40×65×115
  • 63×105×169
  • 解除
本体/オプション

絞り込み

  • オプション
  • 本体
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072332863
  • 4987072332870
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個(30g)
-
63×105×169
本体
4987072332863

3日目

297

型番 : KOB-BLUE-010
通常出荷日 3日目
通常単価 297
内容量 1個(30g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    -
  • 縦×横×高(mm)
    63×105×169
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072332863
  • 特長
    漂白剤が配合されて黒ずみを落します。
  • 重量(g)
    56
1個(30g)
詰替用品
40×65×115
オプション
4987072332870

3日目

247

型番 : KOB-BLUE-011
通常出荷日 3日目
通常単価 247
内容量 1個(30g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072332870
  • 特長
    漂白剤が配合されて黒ずみを落します。
  • 重量(g)
    37

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブルーレットおくだけ洗浄漂白剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)