ブルーレットおくだけつめ替

ブルーレットおくだけつめ替

通常単価:
225円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・防汚コート効果で便器のきれいを保つ。
・流すたびに汚れを浮かして落とす。
・カップ型つめ替容器で、薬剤を手で触らずにセットできる。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 本体/オプション
    オプション
  • 内容量
    1個(25g)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個(25g)
  • 解除
香り

絞り込み

  • せっけん
  • ハーブ
  • ピンクソープ
  • ブルージャスミン
  • ブーケ
  • ラベンダー
  • 解除

絞り込み

  • 無色
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072005729
  • 4987072005736
  • 4987072023372
  • 4987072023389
  • 4987072332238
  • 4987072334737
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個(25g)
ブーケ
-
4987072332238

在庫品1日目

当日出荷可能

247

型番 : KOB-BLUE-008
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 247
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    ブーケ
  • -
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072332238
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37
1個(25g)
せっけん
無色
4987072334737

3日目

247

型番 : KOB-BLUE-009
通常出荷日 3日目
通常単価 247
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    せっけん
  • 無色
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072334737
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37
1個(25g)
ラベンダー
-
4987072005736

3日目

247

型番 : KOB-BLUE-012
通常出荷日 3日目
通常単価 247
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    ラベンダー
  • -
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072005736
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37
1個(25g)
ハーブ
-
4987072005729

3日目

247

型番 : KOB-BLUE-013
通常出荷日 3日目
通常単価 247
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    ハーブ
  • -
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072005729
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37
1個(25g)
ブルージャスミン
-
4987072023389

3日目

247

型番 : KOB-BLUE-029
通常出荷日 3日目
通常単価 247
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    ブルージャスミン
  • -
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072023389
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37
1個(25g)
ピンクソープ
-
4987072023372

3日目

225

型番 : KOB-BLUE-031
通常出荷日 3日目
通常単価 225
内容量 1個(25g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×65×115
  • 香り
    ピンクソープ
  • -
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072023372
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    37

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブルーレットおくだけつめ替のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)