ブルーレットドボン2倍

ブルーレットドボン2倍

通常単価:
189
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・タンクにドボンと入れるだけで、便器をしっかり洗浄。
・流すたびにイオンパワーで汚れを落とし、お掃除の負担を減らす。
・約1.5~2.5ヵ月使えてお得。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    35×100×162
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1パック(120g×1)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(120g×1)
  • 解除
香り

絞り込み

  • せっけん
  • ハーブ
  • ブルーミント
  • ラベンダー
  • 解除

絞り込み

  • 無色
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072067468
  • 4987072071083
  • 4987072071137
  • 4987072071144
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(120g×1)
せっけん
無色
4987072071144

在庫品1日目

当日出荷可能

189

型番 : KOB-BLUE-004
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 189
内容量 1パック(120g×1)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    35×100×162
  • 香り
    せっけん
  • 無色
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072071144
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    137
1パック(120g×1)
ブルーミント
-
4987072067468

3日目

189

型番 : KOB-BLUE-005
通常出荷日 3日目
通常単価 189
内容量 1パック(120g×1)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    35×100×162
  • 香り
    ブルーミント
  • -
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072067468
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    137
1パック(120g×1)
ラベンダー
-
4987072071083

3日目

189

型番 : KOB-BLUE-006
通常出荷日 3日目
通常単価 189
内容量 1パック(120g×1)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    35×100×162
  • 香り
    ラベンダー
  • -
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072071083
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    137
1パック(120g×1)
ハーブ
-
4987072071137

3日目

189

型番 : KOB-BLUE-007
通常出荷日 3日目
通常単価 189
内容量 1パック(120g×1)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 縦×横×高(mm)
    35×100×162
  • 香り
    ハーブ
  • -
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072071137
  • 特長
    流すたびにイオンパワーで洗浄します。
  • 重量(g)
    137

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)