(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーレットつり下げ

ブルーレットつり下げ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能

【特長】
・3つの洗浄成分が汚れを分解・洗浄するので、便器のきれいを保つ。
・爽やかなブルーの水が最後まで安定して流れる。
・節水型タンクにも使用可能。
・浄化槽にも安心。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(30g)
  • 解除
商品タイプ2

絞り込み

  • 詰替用品
  • 解除
縦×横×高(mm)

絞り込み

  • 40×68×96
  • 45×70×138
  • 解除
本体/オプション

絞り込み

  • オプション
  • 本体
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072330043
  • 4987072330166
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(30g)
-
45×70×138
本体
4987072330043

在庫品1日目

当日出荷可能

237

型番 : KOB-BLUE-001
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 237
内容量 1箱(30g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    -
  • 縦×横×高(mm)
    45×70×138
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987072330043
  • 特長
    コート剤配合により黄ばみ、汚れを防ぎます。
  • 重量(g)
    70
1箱(30g)
詰替用品
40×68×96
オプション
4987072330166

お見積り

-

型番 : KOB-BLUE-002
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -
内容量 1箱(30g)

スペック

  • 商品タイプ1
    トイレ用洗剤
  • 商品タイプ2
    詰替用品
  • 縦×横×高(mm)
    40×68×96
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4987072330166
  • 特長
    コート剤配合により黄ばみ、汚れを防ぎます。
  • 重量(g)
    47

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)