• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
泡でまるごと洗浄中         

泡でまるごと洗浄中         

通常単価:
284
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・手を汚さずにキッチンの排水口・ストレーナーをまるごと洗浄・除菌する強力発泡洗浄剤

基本スペック

  • 商品タイプ
    除菌剤
  • オプション
    その他
  • 縦×横×高(mm)
    37×83×200
  • 入り数
    4包
  • JANコード
    4987072074305
  • 内容量
    1パック(30g×4袋)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(30g×4袋)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(30g×4袋)

在庫品1日目

当日出荷可能

284

型番 : KOB-SNJ-007
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 284
内容量 1パック(30g×4袋)

スペック

  • 商品タイプ
    除菌剤
  • オプション
    その他
  • 縦×横×高(mm)
    37×83×200
  • 入り数
    4包
  • JANコード
    4987072074305
  • 特長
    排水口、ストレーナーを丸ごと洗浄除菌する強力発泡洗浄剤
  • 重量(g)
    160

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

泡でまるごと洗浄中         のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)