• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ポット洗浄中

ポット洗浄中

通常単価:
397
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ポット専用の洗浄剤。
・ポットの底の白いザラザラ汚れをしっかり落とす。
・強力な発泡力で水洗いや洗剤では落ちない汚れを落とす。
・錠剤タイプ。

基本スペック

  • 商品タイプ
    食器洗浄剤
  • 洗浄剤タイプ
    一般タイプ
  • 縦×横×高(mm)
    50×80×130
  • 入り数
    3錠
  • JANコード
    4987072141007
  • 内容量
    1パック(3個)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(3個)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(3個)

在庫品1日目

当日出荷可能

397

型番 : KOB-SNJ-001
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 397
内容量 1パック(3個)

スペック

  • 商品タイプ
    食器洗浄剤
  • 洗浄剤タイプ
    一般タイプ
  • 縦×横×高(mm)
    50×80×130
  • 入り数
    3錠
  • JANコード
    4987072141007
  • 特長
    ポットの底の白いザラザラ汚れをしっかり落します。
  • 使用してよいもの
    ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポット
  • 使用できないもの
    鉄・銅・アルミニウム・真ちゅう製ポット
  • 重量(g)
    112

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ポット洗浄中のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    4年使用の電気ポットの洗浄で使用しました。ポットの側面の水面付近に付いた茶色い筋(擦り洗いしてもとれなかった)とカルキ臭があり、錠剤1つに熱湯を注いで12時間放置後、見事に両問題とも解決しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)