• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

セットアップレインパンツ Z-3002

セットアップレインパンツ Z-3002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ネイビー
  • キャメル
  • ブラック
  • レッド
通常単価:
1,619円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・総裏メッシュ、上着とパンツが別売りです。
・色の組み合わせ自由です。
・自由なカラーサイズで選べるので自分サイズのコーディネートができます。

型番

45 の型番候補があります候補を表示

型番
Z-3002-01-3L
Z-3002-01-3S
Z-3002-01-4L
Z-3002-01-5L
Z-3002-01-L
Z-3002-01-LL
Z-3002-01-M
Z-3002-01-S
Z-3002-01-SS
Z-3002-02-3L
Z-3002-02-3S
Z-3002-02-4L
Z-3002-02-5L
Z-3002-02-L
Z-3002-02-LL
Z-3002-02-M
Z-3002-02-S
Z-3002-02-SS
Z-3002-03-3L
Z-3002-03-3S
Z-3002-03-4L
Z-3002-03-5L
Z-3002-03-L
Z-3002-03-LL
Z-3002-03-M
Z-3002-03-S
Z-3002-03-SS
Z-3002-13-3L
Z-3002-13-3S
Z-3002-13-4L
Z-3002-13-5L
Z-3002-13-L
Z-3002-13-LL
Z-3002-13-M
Z-3002-13-S
Z-3002-13-SS
Z-3002-20-3L
Z-3002-20-3S
Z-3002-20-4L
Z-3002-20-5L
Z-3002-20-L
Z-3002-20-LL
Z-3002-20-M
Z-3002-20-S
Z-3002-20-SS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード 質量
(g)
材質 仕様1 内容量

1,910円

1個

3日目

ネイビー3L175~18594~104-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

ネイビー[S] 3S140~14554~624536527000323430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

ネイビー4L180~185102~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ネイビー5L180~185116~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ネイビーL170~18078~88-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ネイビーLL175~18586~96-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ネイビーM160~17072~80-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ネイビー[S] S150~16066~74-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

ネイビーSS145~15560~684536527000330430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメル3L175~18594~1044536527479280430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメル[S] 3S140~14554~624536527000361430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメル4L180~185102~1264536527000347430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメル5L180~185116~1264536527000354430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメルL170~18078~884536527479266430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメルLL175~18586~964536527479273430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメルM160~17072~804536527479259430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメル[S] S150~16066~744536527479242430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

2,360円

1個

3日目

キャメルSS145~15560~684536527000378430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

シルバー3L175~18594~104-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

2,360円

1個

3日目

シルバー[S] 3S140~14554~624536527651747430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

シルバー4L180~185102~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

シルバー5L180~185116~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

シルバーL170~18078~88-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

シルバーLL175~18586~96-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

シルバーM160~17072~80-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

シルバー[S] S150~16066~74-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

2,360円

1個

3日目

シルバーSS145~15560~684536527651754430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

ブラック3L175~18594~104-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

ブラック[S] 3S140~14554~624536527000408430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

ブラック4L180~185102~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ブラック5L180~185116~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ブラックL170~18078~88-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ブラックLL175~18586~96-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ブラックM160~17072~80-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

ブラック[S] S150~16066~74-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

ブラックSS145~15560~684536527000415430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

レッド3L175~18594~104-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

レッド[S] 3S140~14554~624536527000446430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

1,910円

1個

3日目

レッド4L180~185102~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

レッド5L180~185116~126-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

レッドL170~18078~88-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

レッドLL175~18586~96-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

レッドM160~17072~80-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,910円

1個

3日目

レッド[S] S150~16066~74-430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインパンツ1本

1,619円

1個

3日目

レッドSS145~15560~684536527000453430ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レインスーツ 商品詳細 パンツ 内容量 1本

セットアップレインパンツ Z-3002のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)