• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

セットアップレインコート Z-3001

セットアップレインコート Z-3001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ネイビー
  • キャメル
  • ブラック
  • レッド
通常単価:
2,507円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・総裏メッシュ、上着とパンツが別売りです。
・色の組み合わせ自由です。
・レインパンツも自由なカラーサイズで選べるので自分サイズのコーディネートができます。

型番

44 の型番候補があります候補を表示

型番
Z-3001-01-3S
Z-3001-01-4L
Z-3001-01-5L
Z-3001-01-L
Z-3001-01-LL
Z-3001-01-M
Z-3001-01-S
Z-3001-01-SS
Z-3001-02-3L
Z-3001-02-3S
Z-3001-02-4L
Z-3001-02-5L
Z-3001-02-L
Z-3001-02-LL
Z-3001-02-M
Z-3001-02-S
Z-3001-02-SS
Z-3001-03-3L
Z-3001-03-3S
Z-3001-03-4L
Z-3001-03-5L
Z-3001-03-L
Z-3001-03-LL
Z-3001-03-M
Z-3001-03-S
Z-3001-03-SS
Z-3001-13-3L
Z-3001-13-3S
Z-3001-13-4L
Z-3001-13-5L
Z-3001-13-L
Z-3001-13-LL
Z-3001-13-M
Z-3001-13-S
Z-3001-13-SS
Z-3001-20-3L
Z-3001-20-3S
Z-3001-20-4L
Z-3001-20-5L
Z-3001-20-L
Z-3001-20-LL
Z-3001-20-M
Z-3001-20-S
Z-3001-20-SS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) JANコード 質量
(g)
材質 仕様1 内容量

2,507円

1個

3日目

ネイビー[S] 3S140~14566~744536527000163640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ネイビー4L180~185108~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ネイビー5L180~185114~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ネイビーL170~18090~98-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ネイビーLL175~18596~104-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ネイビーM160~17084~92-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ネイビー[S] S150~16078~86-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,507円

1個

3日目

ネイビーSS145~15572~804536527000170640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメル3L175~185102~1104536527479082640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメル[S] 3S140~14566~744536527000200640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメル4L180~185108~1224536527000187640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメル5L180~185114~1224536527000194640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメルL170~18090~984536527479068640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメルLL175~18596~1044536527479075640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメルM160~17084~924536527479051640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメル[S] S150~16078~864536527479044640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

キャメルSS145~15572~804536527000217640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバー3L175~185102~110-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

シルバー[S] 3S140~14566~744536527651655640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバー4L180~185108~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバー5L180~185114~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバーL170~18090~98-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバーLL175~18596~104-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバーM160~17084~92-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

シルバー[S] S150~16078~86-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

3,378円

1個

3日目

シルバーSS145~15572~804536527651662640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラック3L175~185102~110-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,507円

1個

3日目

ブラック[S] 3S140~14566~744536527000248640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラック4L180~185108~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラック5L180~185114~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラックL170~18090~98-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラックLL175~18596~104-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラックM160~17084~92-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

ブラック[S] S150~16078~86-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,507円

1個

3日目

ブラックSS145~15572~804536527000255640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッド3L175~185102~110-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,507円

1個

3日目

レッド[S] 3S140~14566~744536527000286640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッド4L180~185108~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッド5L180~185114~122-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッドL170~18090~98-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッドLL175~18596~104-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッドM160~17084~92-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,970円

1個

3日目

レッド[S] S150~16078~86-640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

2,507円

1個

3日目

レッドSS145~15572~804536527000293640ナイロン100%(PVCラミネート)、ライナー:ポリエステル100%耐水圧10.000mm以上を誇るレインコート1着

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レインスーツ 商品詳細 上着 内容量 1着

セットアップレインコート Z-3001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)