E2490 ストレッチツイルパンツ

E2490 ストレッチツイルパンツ

通常単価:
6,789
通常出荷日:
5日目

コストパフォーマンスに優れたベーシックデザインの無地パンツ。
【特長】
・シーンを問わないベーシックなデザインと安心プライス。
・軽くてシワになりにくいストレッチ素材で美シルエットを実現。
・動きやすいのに上質感があり、お手入れのしやすさも魅力。
・シルエットのきれいな、長く愛用できるデザイン。
・洗濯に強いポリエステルを使用。
【用途】
・幅広い年齢層に最適な事務服。

基本スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 内容量
    1本

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 5号
  • 7号
  • 9号
  • 11号
  • 13号
  • 15号
  • 17号
  • 19号
  • 解除
ウエスト(cm)

絞り込み

  • 65
  • 67
  • 70
  • 73
  • 77
  • 81
  • 86
  • 91
  • 解除
ヒップ(cm)

絞り込み

  • 88
  • 90
  • 93
  • 96
  • 100
  • 104
  • 109
  • 114
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
5号
65
88

5日目

6,789

型番 : E2490-7-5
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    5号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    65
  • ヒップ(cm)
    88
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
7号
67
90

5日目

6,789

型番 : E2490-7-7
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    7号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    67
  • ヒップ(cm)
    90
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
9号
70
93

5日目

6,789

型番 : E2490-7-9
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    9号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    70
  • ヒップ(cm)
    93
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
11号
73
96

5日目

6,789

型番 : E2490-7-11
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    11号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    73
  • ヒップ(cm)
    96
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
13号
77
100

5日目

6,789

型番 : E2490-7-13
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    13号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    77
  • ヒップ(cm)
    100
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
15号
81
104

5日目

6,789

型番 : E2490-7-15
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    15号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    81
  • ヒップ(cm)
    104
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
17号
86
109

5日目

6,789

型番 : E2490-7-17
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    17号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    86
  • ヒップ(cm)
    109
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
1本
19号
91
114

5日目

6,789

型番 : E2490-7-19
通常出荷日 5日目
通常単価 6,789
内容量 1本

スペック

  • 商品分類
    パンツ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    19号
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 股下
    86
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    91
  • ヒップ(cm)
    114
  • 特徴
    後ろはしゃがんだ時も安心の深さ。ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の前下がりベルト仕様。「すべり止め」「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

コストパフォーマンスに優れたベーシックデザインの無地パンツ

パンツ E2490。

パンツ E2490。

ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の優秀前下がりベルト。

ウエストのくい込みを軽減する低めのフロント設計の優秀前下がりベルト。

バックスタイル。裏地付。左右前傾型ポケット。

バックスタイル。裏地付。左右前傾型ポケット。

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
E24907ウエスト6567707377818691
ヒップ88909396100104109114
フリーサイズ(股下86)

商品担当おすすめ

E2440 ストレッチツイルジャケット 画像

E2440 ストレッチツイルジャケット

神馬本店

お手頃プライスで、洗濯に強いポリエステルを使用。軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用。

E1904 ピンドットオーバーブラウス 画像

E1904 ピンドットオーバーブラウス

神馬本店

スタンダードなデザインが人気のオーバーブラウス。着脱カンタン、スナップ式。

E2411 ストレッチツイルベスト 画像

E2411 ストレッチツイルベスト

神馬本店

お手頃プライスで、洗濯に強いポリエステルを使用。軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用。

E2490 ストレッチツイルパンツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)