E2451 ストレッチツイル美形Aラインスカート

E2451 ストレッチツイル美形Aラインスカート

通常単価:
5,789
通常出荷日:
5日目

美形Aラインスカートは、伸びるウエストを実現した事務服。
【特長】
・シーンを問わないベーシックなデザインと安心プライス。
・軽くてシワになりにくいストレッチ素材で美シルエットを実現。
・動きやすいのに上質感があり、お手入れのしやすさも魅力。
・ウエスト部分は美形(MIKATA)仕様で、すわり仕事やお昼後のポッコリお腹でも楽に着用可能。
・シルエットのきれいな、長く愛用できるデザイン。
【用途】
・幅広い連礼装に最適。

基本スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
  • 内容量
    1枚

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ2

絞り込み

  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • SS
  • XL
  • 解除
ウエスト(cm)

絞り込み

  • 59
  • 62
  • 65
  • 68
  • 72
  • 76
  • 81
  • 87
  • 解除
ヒップ(cm)

絞り込み

  • 91
  • 94
  • 97
  • 100
  • 104
  • 108
  • 113
  • 119
  • 解除
丈(cm)

絞り込み

  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
4L
81
113
58

5日目

5,789

型番 : E2451-7-4L
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    4L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    81
  • ヒップ(cm)
    113
  • 丈(cm)
    58
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
5L
87
119
58

5日目

5,789

型番 : E2451-7-5L
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    5L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    87
  • ヒップ(cm)
    119
  • 丈(cm)
    58
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
L
68
100
56

5日目

5,789

型番 : E2451-7-L
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    68
  • ヒップ(cm)
    100
  • 丈(cm)
    56
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
LL
72
104
57

5日目

5,789

型番 : E2451-7-LL
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    LL
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    72
  • ヒップ(cm)
    104
  • 丈(cm)
    57
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
M
65
97
55

5日目

5,789

型番 : E2451-7-M
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    M
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    65
  • ヒップ(cm)
    97
  • 丈(cm)
    55
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
S
62
94
54

5日目

5,789

型番 : E2451-7-S
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    S
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    62
  • ヒップ(cm)
    94
  • 丈(cm)
    54
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
SS
59
91
53

5日目

5,789

型番 : E2451-7-SS
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    SS
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    59
  • ヒップ(cm)
    91
  • 丈(cm)
    53
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品
1枚
XL
76
108
57

5日目

5,789

型番 : E2451-7-XL
通常出荷日 5日目
通常単価 5,789
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    スカート
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    XL
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    76
  • ヒップ(cm)
    108
  • 丈(cm)
    57
  • 特徴
    動きに合わせて伸び縮みする「美形スカート」仕様。1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。「ストレッチ素材」「伸縮&静電裏地」。
  • 規格相当
    「美形スカート」実用新案登録商品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

伸びるウエストを実現した美形Aラインスカート。

美形Aラインスカート。

美形Aラインスカート。

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性。

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性。

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用。

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用。

バックスタイル外形図。左右シームポケット付き。

バックスタイル外形図。左右シームポケット付き。

この商品のサイズ表

品番色番サイズSSSMLLLXL4L5L
E24517ウエスト5962656872768187
ヒップ919497100104108113119
5354555657575858

商品担当おすすめ

SA135S カルゼストライプ美形マーメイドスカート 画像

SA135S カルゼストライプ美形マーメイドスカート

神馬本店

ウールライクな高ストレッチ性で、着映え力抜群で、ウールの表現を受け継いだ高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力とも抜群です。

E2490 ストレッチツイルパンツ 画像

E2490 ストレッチツイルパンツ

神馬本店

軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用しております。シルエットのきれいな、長く愛用できるデザインです。

E2440 ストレッチツイルジャケット 画像

E2440 ストレッチツイルジャケット

神馬本店

お手頃プライスで、洗濯に強いポリエステルを使用しております。また軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用しております。

E2451 ストレッチツイル美形Aラインスカートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法を教えてください。
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)