SA135S カルゼストライプ美形マーメイドスカート

SA135S カルゼストライプ美形マーメイドスカート
通常単価:
7,689
通常出荷日:
5日目

高機能ストレッチ素材を採用したストライプAラインスカート。
【特長】
・360°ストレッチの高機能素材「トリクシオン」を使用、ウールライクで、仕立て映え、着映え力抜群。
・細く控えめな着こなし易いストライプ柄。シワにもなりにくくイージーケアにも優れた高機能素材。
・縦方向にもストレッチが入った2wayストレッチ素材で全方位に伸縮し、アクティブな動きに対応。
・表地を斜めに使い、裏地はニット素材を使用。伸縮するのでウエストまわりが楽。
・1.5cmの伸縮幅を持つ「ラクラクカン」を使用。
・ウエスト部分は美形(MIKATA)仕様で、すわり仕事やお昼後のポッコリお腹でも楽に着用できる。
・「伸縮&静電裏地」、「美形スカート」実用新案登録商品。
【用途】
・さりげないストライプが信頼感を演出し、幅広いオフィスシーンに最適。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

デザインと機能を備えた美形マーメイドスカート

SA135S-1(ネイビー)

SA135S-1(ネイビー)

SA135S-2(グレー)

SA135S-2(グレー)

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性。

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性。

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用。

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用。

バックスタイル外形図。左右シームポケット付き。

バックスタイル外形図。左右シームポケット付き。

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
SA135S1
2
ウエスト5961646771758086
ヒップ89929598102106111117
5354555657575858
型番
SA135S-1-4L
SA135S-1-5L
SA135S-1-L
SA135S-1-LL
SA135S-1-M
SA135S-1-S
SA135S-1-SS
SA135S-1-XL
SA135S-2-4L
SA135S-2-5L
SA135S-2-L
SA135S-2-LL
SA135S-2-M
SA135S-2-S
SA135S-2-SS
SA135S-2-XL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ2 詳細カラー ウエスト
(cm)
ヒップ
(cm)

(cm)
内容量

7,689円

1個

5日目

4Lネイビー80111581枚

7,689円

1個

5日目

5Lネイビー86117581枚

7,689円

1個

5日目

Lネイビー6798561枚

7,689円

1個

5日目

LLネイビー71102571枚

7,689円

1個

5日目

Mネイビー6495551枚

7,689円

1個

5日目

Sネイビー6192541枚

7,689円

1個

5日目

SSネイビー5989531枚

7,689円

1個

5日目

XLネイビー75106571枚

7,689円

1個

5日目

4Lグレー80111581枚

7,689円

1個

5日目

5Lグレー86117581枚

7,689円

1個

5日目

Lグレー6798561枚

7,689円

1個

5日目

LLグレー71102571枚

7,689円

1個

5日目

Mグレー6495551枚

7,689円

1個

5日目

Sグレー6192541枚

7,689円

1個

5日目

SSグレー5989531枚

7,689円

1個

5日目

XLグレー75106571枚

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

E2490 ストレッチツイルパンツ 画像

E2490 ストレッチツイルパンツ

神馬本店

軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用。シルエットのきれいな、長く愛用できるデザインです。

E2440 ストレッチツイルジャケット 画像

E2440 ストレッチツイルジャケット

神馬本店

お手頃プライスで、洗濯に強いポリエステルを使用。軽くてしわになりにくい、ストレッチ性素材を使用。

E1904 ピンドットオーバーブラウス 画像

E1904 ピンドットオーバーブラウス

神馬本店

スタンダードなデザインが人気のオーバーブラウス。着脱カンタン、スナップ式。

基本情報

商品分類 スカート 季節 通年 ホームクリーニング
メイン素材 ポリエステル98%・ナイロン2% 内容量 1枚

SA135S カルゼストライプ美形マーメイドスカートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)