SA195C ストレッチツイル美形ラップキュロット

SA195C ストレッチツイル美形ラップキュロット

通常単価:
6,989
通常出荷日:
5日目

キチンと感の高いラップスカート風仕上げ、アクティブに動く接客業にオススメの事務服。
【特長】
・シーンを問わないベーシックなデザインと安心プライス。
・軽くてシワになりにくいストレッチ素材で美シルエットを実現。足さばきよく動ける。
・バックスタイルはパンツタイプのキュロットと分かるデザイン。
・フロント部分にラップスカートをプラス。スカートの女らしさとパンツのアクティブな着心地。
・ニット素材の裏地でウエストに伸縮性。動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用。
・左ファスナー、右シームポケット、「美形スカート」実用新案登録商品。
【用途】
・幅広い連礼装に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ2

絞り込み

  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • SS
  • XL
  • 解除
ウエスト(cm)

絞り込み

  • 58
  • 61
  • 64
  • 67
  • 71
  • 75
  • 80
  • 86.
  • 解除
ヒップ(cm)

絞り込み

  • 91
  • 94
  • 97
  • 100
  • 104
  • 108
  • 113
  • 119
  • 解除
丈(cm)

絞り込み

  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
4L
80
113
54

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-4L
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    4L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    80
  • ヒップ(cm)
    113
  • 丈(cm)
    54
1枚
5L
86.
119
54

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-5L
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    5L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    86.
  • ヒップ(cm)
    119
  • 丈(cm)
    54
1枚
L
67
100
52

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-L
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    L
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    67
  • ヒップ(cm)
    100
  • 丈(cm)
    52
1枚
LL
71
104
53

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-LL
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    LL
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    71
  • ヒップ(cm)
    104
  • 丈(cm)
    53
1枚
M
64
97
51

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-M
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    M
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    64
  • ヒップ(cm)
    97
  • 丈(cm)
    51
1枚
S
61
94
50

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-S
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    S
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    61
  • ヒップ(cm)
    94
  • 丈(cm)
    50
1枚
SS
58
91
50

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-SS
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    SS
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    58
  • ヒップ(cm)
    91
  • 丈(cm)
    50
1枚
XL
75
108
53

5日目

6,989

型番 : SA195C-7-XL
通常出荷日 5日目
通常単価 6,989
内容量 1枚

スペック

  • 商品分類
    キュロット
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • ホームクリーニング
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • サイズ2
    XL
  • 詳細カラー
    ブラック
  • ウエスト(cm)
    75
  • ヒップ(cm)
    108
  • 丈(cm)
    53

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ベーシックなデザインと機能を備えた美形ラップキュロット

美形ラップキュロット

美形ラップキュロット

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性

ニット素材の裏地でウエストに伸縮性

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用

動きに合わせて伸縮する「ラクラクカン」採用

左ファスナー・右シームポケット

左ファスナー・右シームポケット

この商品のサイズ表

品番・価格色番サイズSSSMLLLXL4L5L
SA195C
ラップタイプ
7ウエスト5861646771758086
ヒップ919497100104108113119
5050515253535454

商品担当おすすめ

SA031B ファインカルゼ長袖ブラウス 画像

SA031B ファインカルゼ長袖ブラウス

神馬本店

着心地良くお手入れも楽な、吸汗・速乾防汚機能付き。ほどよい高さの衿腰で、スカーフアレンジしやすいシャツカラー。

E2102 ユニエコビエラ半袖ブラウス 画像

E2102 ユニエコビエラ半袖ブラウス

神馬本店

おしゃれさと自然環境への配慮を両立。爽やかな着心地と着映え力を備えました。

SS022B カルゼストライプ半袖ブラウス 画像

SS022B カルゼストライプ半袖ブラウス

神馬本店

透けにくく、着心地さらりと爽やか。夏に欲しい機能をすべて押さえました。

SA195C ストレッチツイル美形ラップキュロットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法を教えてください。
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)