17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長袖シャツ 87008

長袖シャツ 87008

通常単価(税別)
3,082
税込単価
3,390
通常出荷日:3日目

【特長】・シンプルスタイル、シンプルデザインで帯電防止仕様のTC長袖シャツです。

  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
    ×
  • 混率
    ポリエステル65%、綿35%
  • 仕様1
    帯電防止加工長袖シャツ
  • ポケット
    両胸・両脇ポケット
  • ペン刺し
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g)
    310
  • 内容量
    1着
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

サイズ

肩幅

(cm)

胸囲(cm)

色詳細

内容量

最小発注数量
3L
53
102~110
シルバー
1着
2個
4L
55
108~116
シルバー
1着
2個
5L
57
114~120
シルバー
1着
2個
L
49
90~98
シルバー
1着
2個
LL
51
96~104
シルバー
1着
2個
M
47
84~92
シルバー
1着
2個
3L
53
102~110
-
1着
2個
4L
55
108~116
-
1着
2個
5L
57
114~120
-
1着
2個
L
49
90~98
-
1着
2個
LL
51
96~104
-
1着
2個
M
47
84~92
-
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目
3,082
( 3,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・シンプルスタイル、シンプルデザインで帯電防止仕様のTC長袖シャツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長袖シャツ 87008のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
価格での購入でしたがしっかり作られていて強度も有ります。長く使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖シャツ 87008
長袖シャツ 1948
長袖シャツ 厚地 1605
長袖シャツ TUN003
長袖シャツ GC2002
プリーツロンミニ長袖シャツ 1284
メーカーコーコス信岡コーコス信岡アイトスタカヤ商事タカヤ商事ジーベック
通常価格3,0822,2806,516 -6,934 -6,654 -5,593 -
通常出荷日3日目3日目4日目5日目5日目5日目〜
商品分類ワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツワークシャツ
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用
帯電防止素材ありなしありありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト