TMS メタルソー TiNコーティング

TMS メタルソー TiNコーティング
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,573円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

金属の溝入れ加工。精密切断加工。

型番

248 の型番候補があります候補を表示

型番
TMST075X004
TMST075X005
TMST075X006
TMST075X007
TMST075X008
TMST075X009
TMST075X010
TMST075X011
TMST075X012
TMST075X013
TMST075X014
TMST075X015
TMST075X016
TMST075X017
TMST075X018
TMST075X019
TMST075X020
TMST075X021
TMST075X022
TMST075X023
TMST075X024
TMST075X025
TMST075X026
TMST075X027
TMST075X028
TMST075X029
TMST075X030
TMST075X031
TMST075X032
TMST075X033
TMST075X034
TMST075X035
TMST075X036
TMST075X037
TMST075X038
TMST075X039
TMST075X040
TMST075X041
TMST075X042
TMST075X043
TMST075X044
TMST075X045
TMST075X046
TMST075X047
TMST075X048
TMST075X049
TMST075X050
TMST075X055
TMST075X060
TMST075X065
TMST075X070
TMST075X075
TMST075X080
TMST100X005
TMST100X006
TMST100X007
TMST100X008
TMST100X009
TMST100X010
TMST100X011
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
厚み
(mm)
穴径
(mm)
刃数 厚みの寸法許容差
(mm)
外形の寸法許容差
(mm)
穴径の寸法許容差 側面の振れ
(mm)

4,613円

1個あり

3日目

750.425.448±0.030~+1H70.2

4,613円

1個あり

3日目

750.525.448±0.030~+1H70.16

3,898円

1個あり

3日目

750.625.448±0.030~+1H70.16

3,898円

1個あり

3日目

750.725.448±0.030~+1H70.12

3,898円

1個あり

3日目

750.825.448±0.030~+1H70.12

3,898円

1個あり

3日目

750.925.448±0.030~+1H70.12

3,573円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

75125.448±0.030~+1H70.12

3,703円

1個あり

3日目

751.125.448±0.030~+1H70.11

3,703円

1個あり

3日目

751.225.448±0.030~+1H70.11

3,703円

1個あり

3日目

751.325.448±0.030~+1H70.11

3,703円

1個あり

3日目

751.425.448±0.030~+1H70.11

3,703円

1個あり

3日目

751.525.440±0.030~+1H70.11

3,768円

1個あり

3日目

751.625.440±0.030~+1H70.11

3,768円

1個あり

3日目

751.725.440±0.030~+1H70.08

3,768円

1個あり

3日目

751.825.440±0.030~+1H70.08

3,768円

1個あり

3日目

751.925.440±0.030~+1H70.08

3,768円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

75225.440±0.030~+1H70.08

4,223円

1個あり

3日目

752.125.440±0.030~+1H70.08

4,223円

1個あり

3日目

752.225.440±0.030~+1H70.08

4,223円

1個あり

3日目

752.325.440±0.030~+1H70.08

4,223円

1個あり

3日目

752.425.440±0.030~+1H70.08

4,223円

1個あり

3日目

752.525.440±0.030~+1H70.08

4,483円

1個あり

3日目

752.625.440±0.030~+1H70.06

4,483円

1個あり

3日目

752.725.440±0.030~+1H70.06

4,483円

1個あり

3日目

752.825.440±0.030~+1H70.06

4,483円

1個あり

3日目

752.925.440±0.030~+1H70.06

4,483円

1個あり

3日目

75325.440±0.030~+1H70.06

4,743円

1個あり

3日目

753.125.440±0.0370~+1H70.06

4,743円

1個あり

3日目

753.225.440±0.0370~+1H70.06

4,743円

1個あり

3日目

753.325.440±0.0370~+1H70.06

4,743円

1個あり

お見積り

753.425.440±0.0370~+1H70.06

4,743円

1個あり

3日目

753.525.436±0.0370~+1H70.06

4,988円

1個あり

3日目

753.625.436±0.0370~+1H70.06

4,988円

1個あり

3日目

753.725.436±0.0370~+1H70.06

4,988円

1個あり

3日目

753.825.436±0.0370~+1H70.06

4,988円

1個あり

3日目

753.925.436±0.0370~+1H70.06

4,988円

1個あり

3日目

75425.436±0.0370~+1H70.06

5,458円

1個あり

3日目

754.125.436±0.0370~+1H70.05

5,458円

1個あり

3日目

754.225.436±0.0370~+1H70.05

5,458円

1個あり

3日目

754.325.436±0.0370~+1H70.05

5,458円

1個あり

3日目

754.425.436±0.0370~+1H70.05

5,458円

1個あり

3日目

754.525.436±0.0370~+1H70.05

5,653円

1個あり

3日目

754.625.436±0.0370~+1H70.05

5,653円

1個あり

3日目

754.725.436±0.0370~+1H70.05

5,653円

1個あり

3日目

754.825.436±0.0370~+1H70.05

5,653円

1個あり

3日目

754.925.436±0.0370~+1H70.05

5,653円

1個あり

3日目

755.025.436±0.0370~+1H70.05

6,888円

1個あり

3日目

755.525.436±0.0370~+1H70.05

6,888円

1個あり

3日目

756.025.436±0.0370~+1H70.05

7,988円

1個あり

3日目

756.525.436±0.0450~+1H70.04

7,988円

1個あり

3日目

757.025.436±0.0450~+1H70.04

8,988円

1個あり

3日目

757.525.436±0.0450~+1H70.04

8,988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

758.025.436±0.0450~+1H70.04

7,988円

1個あり

3日目

1000.525.456±0.030~+1H70.2

6,628円

1個あり

3日目

1000.625.456±0.030~+1H70.2

6,628円

1個あり

3日目

1000.725.456±0.030~+1H70.16

6,628円

1個あり

3日目

1000.825.456±0.030~+1H70.16

6,628円

1個あり

3日目

1000.925.456±0.030~+1H70.16

5,988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100125.456±0.030~+1H70.16

5,988円

1個あり

3日目

1001.125.456±0.030~+1H70.12

Loading...

基本情報

用途 普通鋼用 / ステンレス鋼用 材質 ハイス鋼 コーティング TiNコーティング

TMS メタルソー TiNコーティングのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    注文してからすぐに商品が届きました。特に問題なく使えています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    Misumi-Vonaでの注文はすぐに届くので大変便利です。


    メタルソー用の替え刃
    普通に使えています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ワークのスリ割り加工2018/11/08
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切断面もきれいで、切れるうちはバリもそこまでひどくないので良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。