100mmロングノズル付エアーダスター

100mmロングノズル付エアーダスター
通常単価:
900
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

約100mmロングノズル付き

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450051

 
型番
1450051
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 空気供給口 材質

900円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしにプラグアルミダイキャスト

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアダスター(アルミボディー) 最高使用圧力(Mpa) 0.7 ノズル長さ(mm) 100
プラグ接続ネジ G1/4(PF1/4) ノズル接続ネジ G1/8(PF1/8) パッケージサイズ(mm) H210×W230×D18
重量(g) 210 JANコード 4907052378186

100mmロングノズル付エアーダスターの型番1450051のページです。
型番1450051に関する仕様情報を記載しております。

1450051で型番確定

100mmロングノズル付エアーダスターのレビュー