エアースパイラルホース

エアースパイラルホース

通常単価:
1,760
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワンタッチカップリング付き

基本スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H450×W105×D75
  • 重量(g)
    348
  • 内径(mm)
    φ5
  • 外径(mm)
    φ8
  • 長さ(m)
    6
  • 使用最高圧力(MPa)
    0.69

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,760

型番 : 1401830
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,760

スペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H450×W105×D75
  • 重量(g)
    348
  • 内径(mm)
    φ5
  • 外径(mm)
    φ8
  • 長さ(m)
    6
  • 使用最高圧力(MPa)
    0.69
  • 材質
    ポリウレタン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)