極細マイクロドリル刃セット

極細マイクロドリル刃セット
通常単価:
1,393円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【用途】
・貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
1301505
1301515
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)D
(mm)
セット内容 材質 パッケージサイズ
(mm)
入数 質量
(g)

2,225円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2~1.60.2~1.6/20本組ハイス鋼H132×W58×D1020本組40

1,393円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5~1.40.5~1.4/0.1mmとび10本組ハイス鋼H132×W58×D1010本組40

Loading...

  1. 1

極細マイクロドリル刃セットのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    基板の穴あけ用です、細いもので切れ味のよいものをさがしていました。

    問題なく使用できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 成型品の穴あけ加工2016/03/04
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    成型品の穴あけ加工に使用。細身のサイズは複数セットがイイ。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プラへの穴あけ2018/05/15
    評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    値段相応で1mm以下は使えない
    メーカー品を単品で揃えた方がいい。
    ケースは使いやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。