下地センサー Basic

下地センサー Basic
通常単価:
1,271
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

壁裏の見えない間柱を、探すために使用する下地センサー。
【特長】
・壁裏の金属、木材、プラスチックを探知。
・点滅と電子音でお知らせ。
・スポットライトで印を付ける位置を示す。
・使いやすいシンプル設計。
【用途】
・地震による家具転倒防止の金具取り付けに便利。
・カーテンレール等の金具取り付けに便利。
・額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

78575

下地センサー

使いやすいシンプル設計

使いやすいシンプル設計

探知物検出深度約19mm

探知物検出深度約19mm

型番
78575
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 用途

1,271円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

●壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知し、点灯と電子音でお知らせします。●防炎・地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。●引越し、カーテンレール取り付けの金具取り付けに。●額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き) 画像

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)

ミスミ

厚生労働省保護帽規格に適合した、衝撃吸収ライナー付きのMPタイプヘルメット。

打診ハンマー 画像

打診ハンマー

シンワ測定

ポケットサイズまで伸縮でき、携帯に便利な打診ハンマー。タイルのはくり検査に最適。

滑り止め手袋 画像

滑り止め手袋

ミスミ

定番の滑り止め手袋がお手ごろ価格。綿65%のため、吸収性・吸汗性を確保。

基本情報

商品タイプ 金属探知器 対応壁材 ベニヤ・石膏ボード 材質 本体:ABS樹脂
電源 9V乾電池 1個 探知物検出深度(mm) 約19 電線警告
中心探知 質量(g) 101

下地センサー Basicの型番78575のページです。
型番78575に関する仕様情報を記載しております。

78575で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)