デジタルノギス カーボンファイバー製

デジタルノギス カーボンファイバー製
通常単価:
1,657円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

様々な寸法測定に使用するノギス。
【特長】
・デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
・オートパワーオフ機能付きです。
・比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
・被測定物にキズをつけにくい素材です。
・ストラップ穴付けです。(19978)
【用途】
・外径測定・内径測定・深さ測定(19979)・段差測定に、比較測定、間接測定にに最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

寸法測定に使いやすいノギス

  • デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動する
  • オートパワーオフ機能付
  • 比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付
  • カーボンファイバー製なので被測定物にキズを付けない
デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動。

デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動。

各部の名称
各部の名称
使い方
  1. 1.ON/OFFスイッチを押し、電源を入れます。ジョウを動かすだけでも電源は入ります。
  2. 2.ジョウをぴったり閉じた状態でZEROセットスイッチを押し、測定を開始します。
  3. 3.任意の位置からの測定はゼロ基点としたい位置にジョウを合わせ、 ZEROセットスイッチを押して測定を開始します。
使用例
外径測定

外径測定

内径測定

内径測定

段差測定

段差測定

深さ測定 (150mmのみ)

深さ測定
(150mmのみ)

使用上の注意

1.外径測定

1.外径測定
外側用測定面の中央部分で被測定物を垂直に挟みます。先端部分で挟んだり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

2.内径測定

2.内径測定
内側用のジョウを被測定物の内側になるべく深く入れ、内面に密着させて測定します。先端部分のみを密着させたり必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

3.深さ測定(150mmのみ)

3.深さ測定(150mmのみ)
デップス基準面と被測定物の基準面、デップスバーと被測定物の内面をそれぞれ合わせ、デップスバーが底面に届くまでスライダを動かします。デップスバーのニゲは被測定物の角に向けて測定します。必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

注意事項
  • 表示が「0.00」の時に「ー」(マイナス)が表示される事がありますが、使用には差し支えありません。
  • 使用後はケースに入れ、幼児の手の届かない場所に保管してください。
  • 使用する際には誤作動の恐れがありますので、マグネット、電気製品から離れてください。
  • 落としたりぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
  • 分解したり外部から電圧を加えたり、スケール表面にキズを付けたりしないでください。
  • 汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。水・洗剤・溶剤は絶対に使用しないでください。
  • 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所・温度変化の激しい場所での使用・保管はしないでください。

ラインナップ

デジタルノギス カーボンファイバー製 100mm

デジタルノギス カーボンファイバー製 100mm

デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm

デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm

仕様

本体サイズ
 100mm150mm
本体サイズa178mma237mm
b61mmb77mm
c12mmc16mm
d30mmd40mm
e50mme63mm
f13mmf16mm
製品質量34g56g
材質本体:カーボンコンポジットプラスチック デジタルユニット部:ABS樹脂
デップスバー
器差外径測定:±0.3mm 内径測定:±0.5mm
最小読取値0.1mm
繰り返し精度0.1mm
使用温度0~40℃
保管温度-10~60℃
保管湿度80%以下
電源酸化銀電池 SR44 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
  • ※ 繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。
型番
19978
19979
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
デプスバー 有無 測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
材質 電源 電池寿命 質量
(g)
特長 用途

1,657円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~1000.1~1000.1本体:カーボンコンポジットプラスチック/液晶表示部:ABS樹脂酸化銀電池 SR44 1個(モニター用電池付)約1年34●ユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。●無操作状態が続くと自動的に電源がOFFになります。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●外径測定・内径測定・段差測定に。●比較測定・間接測定に。

1,934円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101~1500.1~1500.1本体:カーボンコンポジットプラスチック/液晶表示部:ABS樹脂酸化銀電池 SR44 1個(モニター用電池付)約1年56●ユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。●無操作状態が続くと自動的に電源がOFFになります。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●外径測定・内径測定・段差測定・深さ測定に。●比較測定・間接測定に。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ 画像

ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

ミスミ

プラス公差タイプは+0.002mm、マイナス公差タイプは-0.002mmです。

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデルです。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適です。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップします。手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開しています。

基本情報

種類 標準ノギス 表示方式 デジタル 防水機能
測定データ出力端子 有無 ソーラーパネル 校正 非対応
器差(mm) 外径測定:±0.3/内径測定:±0.5 繰り返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40
保存温度(℃) -10~60 保存湿度 80%以下

デジタルノギス カーボンファイバー製のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (27件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    非常に軽く、持ち運びにストレスが無い。
    電源もオートOFFなので切り忘れによる電池消費が無い点もGOOD

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工具の寸法測定2017/09/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前しようしていたメーカー不明のデジタルノギスに比べ、電池の持ちが極端に良くなった。ただ以前の電池はLR44でしたが、これはSR44。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 部品等の寸法確認2017/08/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    定番ノギスを見ていたら、カーボンファイバー製があるとは知らなかった。軽いし低価格な点がよい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 購入部品仕様決定用2017/07/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ボルト、鋼材、テフロンシート、圧力計のネジサイズ等々、購入部品の仕様を決める為の採寸用。
    実際には仕様一覧から近いサイズの商品を発注するので概寸が分かれば良い。
    つまり、0.1mmの精度で十分。

    価格的にも安価なので満足している。

    ハードケースに入っているので工具箱に入れても他の工具で傷が付くこともなく安心できる。
    ケースは透明なので有無も分かり便利。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 商品の寸法確認2016/12/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    倉庫内の商品を出庫する際の寸法確認測定時に使用。
    倉庫内をノギスを持ってあちこち回るので、軽量、コンパクトで便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。