SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4214SD

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4214SD
通常単価:
53,071
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

SDカードにデータ記録可能なデジタル風速計。
【特長】
・本体に接続できるSDカードにデータ記録が可能で測定値のPCデータ管理・編集が簡単に。
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能。
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能。 
・バックライト付きで暗所での測定にも便利。
・温度の測定も可能。
【用途】
・室内環境や排気装置の風速測定に。
・空調機器の試験、保守、点検や冷却/乾燥効率等の評価試験に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AM-4214SD

SDカードスロット搭載のデータロガ風速計(熱線式)AM-4214SD

デジタル風速計 AM-4214SD SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能な製品

デジタル風速計 AM-4214SD
SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能な製品

背面に自立スタンド付き

背面に自立スタンド付き

ブロープとSDカード(4G)

ブロープとSDカード(4G)

デジタル風速計 AM-4214SDの仕様

センサ:風速:熱線式 温度:サーミスタ
測定範囲:風速:0.2〜25.0m 温度:0〜50℃
分解能:風速:0.2~5.0m/s内の場合 0.01m/s
5.1~25.0m/s内の場合 0.1m/s 
温度:0.1℃
精度:風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時
温度:±0.8℃
データ出力:SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境:0〜50℃ 85%RH以下
電源:UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売)
寸法・重量:68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。
本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。
そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

型番
AM-4214SD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
タイプ センサ 付属品 電源 データ出力 使用環境 別売品

53,071円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

約489SDスロット搭載したデータロガ風速計風速(熱線式)+熱電対温度計測定可能風速:熱線式 温度:サーミスタ/熱電対(K・Jタイプ)(別売)SDカード1(G)・ハードキャリングケース・電池・取説UM3、AAX6本 DC9V(ACアダプタは別売)SDカード/RS-232C/USB出力温度0~50℃ 湿度10~85%RHSDカード(2G)/K熱電対センサ/専用ACアダブタ/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ACアダプタ MTVSM-932 画像

ACアダプタ MTVSM-932

マザーツール

ACアダプタ。

SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計 画像

SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計

マザーツール

1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定。SDカードをPCに挿入で簡単データ編集。

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD 画像

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

マザーツール

SDスロット搭載したデータロガ風速計風速+熱電対温度計(type k/J)測定可能。バックライト付き。

基本情報

商品タイプ 風速計 測定項目 風速 / 熱電対温度 測定範囲 風速:0.2~25m 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
寸法(mm) 68(W)X177(H)X45(D) プローブ(mm) φ12X280~940 精度 風速:±5%+0.1dgtm/s サーミスタ温度:±0.8℃
表示分解能 風速:0.5~5m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1m/s サーミスタ温度:0.1℃

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4214SDの型番AM-4214SDのページです。
型番AM-4214SDに関する仕様情報を記載しております。

AM-4214SDで型番確定

SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4214SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: センサープローブの白いマークは何を指しますか?
回答: このマークは測定向きの目安です。この白いマークを風流源に向けて測定を行ってください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)