データロガ機能付デジタル騒音計 TM-103

データロガ機能付デジタル騒音計 TM-103
通常単価:
35,499
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

PCデータ接続キット標準搭載のデジタル騒音計。
【特長】
・PC接続キットが標準付属で、測定値のデータ編集・解析が簡単。
・騒音のA/C特性、FAST/SLOW測定に対応。
・測定値のデータホールド、最大値/最小値表示が可能。
・暗所での測定にも便利なバックライト付き。
【用途】
・環境騒音や工事現場、モーター音等の騒音測定に。
・ブザー音等の検品に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM-103

パソコンにデータを取り込み解析が可能なデジタル騒音計 TM-103

デジタル騒音計 TM-103 バックライト付

デジタル騒音計 TM-103
バックライト付

PCキット、防風スクリーン

PCキット、防風スクリーン

ケース

ケース

デジタル騒音計 TM-103の仕様

表示:3.5LCD表示 バックライト付
測定範囲:30〜80dB/50〜100dB/80〜130dB
レンジ:4段階(Low:30〜80dB、Med:50〜100dB、Hi:80〜130dB、Auto:30〜130dB)
周波数範囲:31.5Hz〜8kHz
周波数特性:2レンジ(A特性/C特性:30〜130dB)
分解能:0.1dB
確度:±1.5dB(94dB/1kHz時)
データロガー:14,000pts
電源:006P(9V)×1
寸法・重量:55(W)×200(H)×38(D)mm 約290g

開発秘話

 

新製品開発の際は、現在の市場需要と将来の市場競争力を考慮します。一般的な計測分野のノウハウをもとに現在では環境測定器製造にシフトしてまいりましたが、PCBの回路設計が最大の難関です。いくつものテストを繰り返してようやくサンプルテストへ移行します。

型番
TM-103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
タイプ 付属品 電源 データロガ 表示 周波数特性 レンジ切換え

35,499円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

約290パソコンにデータを取り込み解析可能(標準付属)電池・調整用ドライバー・防風スクリーン・ハードケース・取説・PCキット006P (DC9V)X1 連続使用約50時間14000pts3.5桁LCD表示 バックライト付き2レンジ(A特性:30~130dB、C特性:30~130dB)4段階、(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB、Auto:30~130dB)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

騒音計キャリブレーター MT-326 画像

騒音計キャリブレーター MT-326

マザーツール

IEC942クラス2に準拠、校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に作業可能。

デジタル騒音計 MT-325・MT-325K 画像

デジタル騒音計 MT-325・MT-325K

マザーツール

MAX/MINホールド付デジタル騒音計 。A特性・C特性/FAST・SLOW対応。

デジタル騒音計 TM-102 画像

デジタル騒音計 TM-102

マザーツール

小型簡単操作で、使い方が簡単。MAX/MINホールド付デジタル騒音計。

基本情報

商品タイプ 騒音計 周波数範囲(Hz) 31.5~8k 詳細測定項目 騒音
測定範囲 30~130dB 30~80dB/50~100dB/80~130dB 寸法(mm) 55(W)X200(H)X38(D) 精度 ±1.5dB(94dB/1kHz時)
分解能(lx) 0.1dB

データロガ機能付デジタル騒音計 TM-103の型番TM-103のページです。
型番TM-103に関する仕様情報を記載しております。

TM-103で型番確定

データロガ機能付デジタル騒音計 TM-103のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 記録間隔の設定範囲を教えてください。
回答: 間隔は1秒から7時間59分59秒までです。合計14,000記録できます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)