デジタル騒音計 MT-325・MT-325K

デジタル騒音計 MT-325・MT-325K
通常単価:
15,381円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

簡単ボタン操作のスタンダードな騒音計。
【特長】
・A特性/C特性、FAST/SLOW対応の環境測定器。
・反応が早く、すぐに騒音測定ができ、測定値の最大値/最小値のホールドが可能。
・スイッチ1つで操作が簡単。
・4桁LCD表示。
【用途】
・モーター音、ブザー音等の騒音測定、検品に利用可能
・学校・研究所・工場などでの簡易測定に最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

デジタル騒音計 MT-325の仕様について

デジタル騒音計 MT-325:関連画像

付属品/調整用ドライバー、防風スクリーン

表示:4桁LCD表示
測定範囲:32~80dB/50~100dB/80~130dB
周波数範囲:31.5Hz~8kHz
分解能:0.1dB
確度:±1.5dB
電源:006P(9V)×1
寸法・重量:54(W)×232(H)×34(D)mm・約200g

型番
MT-325
MT-325-K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
添付書類 添付書類詳細 質量
(g)
タイプ 付属品 電源 表示

15,381円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-約200MAX/MINホールド付電池、調整用ドライバー、防風スクリーン、取説006P(9V)X1連続使用約60時間4桁LCD表示

30,917円

1個

20日目

校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図約200MAX/MINホールド付電池、調整用ドライバー、防風スクリーン、取説006P(9V)X1連続使用約60時間4桁LCD表示

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

バンパーボックス 画像

バンパーボックス

トラスコ中山

軽量の上、衝撃に強く、高強度なバンパーボックスです。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

製造業定番の作業用手袋!素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。

“ソーラーインダストリアル” 画像

“ソーラーインダストリアル”

セイコー

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。工業用デシマル計測仕様です。

基本情報

商品タイプ 騒音計 周波数範囲(Hz) 31.5~8k 詳細測定項目 騒音
測定範囲 30~80dB/50~100dB/80~130dB 寸法(mm) 54(W)X232(H)X34(D) 精度 ±1.5dB(94dB/1kHz時)
分解能(lx) 0.1dB

デジタル騒音計 MT-325・MT-325Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 等価騒音レベルの測定は出来ますか?
回答: いいえ。等価騒音レベルの測定は出来ません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)