デジタル塩分濃度計 YK-31SA

デジタル塩分濃度計 YK-31SA
通常単価:
20,557
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

シンプル設計で簡単操作の塩分濃度計。
【特長】
・フロントパネル部分防水仕様。
・電池消耗表示機能。
・自動温度補正機能。
・データホールド機能。
【用途】
・塩分濃度の測定に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YK-31SA

フロントパネル部防水仕様のデジタル塩分濃度計の特長

デジタル塩分濃度計 YK-31SA:関連画像

外観1

デジタル塩分濃度計 YK-31SA:関連画像

外観2

  • ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD(デジタル表示)
  • 測定範囲:1~10%の塩分濃度(%weight)
  • 表示分解能:0.01%
  • 確度:±0.5%
  • 温度補正:0~50℃(自動)
  • サンプリング:0.4秒/回
  • 電源:006P(9V)×1
  • 消費電力:約5mA
  • 使用温湿度範囲:0~50℃ 80%RH
  • 寸法・重量:本体:68(W)×200(H)×30(D)mm 約270g プローブ:120×φ22(直径22mm)
型番
YK-31SA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
タイプ 電源 使用環境 標準付属品 ディスプレイ 表示分解能 精度 温度補正 表示間隔 消費電力

20,557円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

約27010%の高濃度塩分濃度計006P(9V)X10~50℃ 湿度80%RH以下電池、プローブ×1、取扱説明書21.5mm 4桁LCD(デジタル表示)0.01%の塩分濃度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)0~50℃(自動)0.4秒/回約5mA

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

バンパーボックス 画像

バンパーボックス

トラスコ中山

軽量の上、衝撃に強く、高強度なバンパーボックスです

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

製造業定番の作業用手袋!素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。

“ソーラーインダストリアル” 画像

“ソーラーインダストリアル”

セイコー

電池交換であわてることのないソーラー充電式ストップウォッチです。工業用デシマル計測仕様です。

基本情報

商品タイプ 濃度計 測定範囲 0.01~10.00%の塩分濃度(%weight) 寸法本体 68(W)X200(H)X30(D)mm
プローブ長 Ф22X120mm ケーブル長 約1.2m

デジタル塩分濃度計 YK-31SAの型番YK-31SAのページです。
型番YK-31SAに関する仕様情報を記載しております。

YK-31SAで型番確定