SDカードデータロガデジタルPHメータ PH-230SD

SDカードデータロガデジタルPHメータ PH-230SD
  • 数量スライド割引
通常単価:
22,449
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

SDカードにデータ記録可能な水質・水分測定器。
【特長】
・本体に挿入できるSDカードにデータ記録が可能で測定値のPCデータ管理・編集が簡単。
・PH4/7の基準液が標準付属で本体の校正を簡単に行うことができる。
・サンプリング周期の設定が可能で用途に合わせた測定が可能。
【用途】
・農作物用の土壌・用水・培養液のPH管理、養殖漁業のPH管理に。
・河川の水質調査に。
・医薬品・化粧品の製造工程でのPHチェックに。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PH-230SD

SDカードスロット搭載のデータロガ デジタルPHメータ

デジタルPHメータ PH-230SD SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能な製品

デジタルPHメータ PH-230SD
SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能な製品

SDカード 1G、PH電極(PE-11)、PH4基準液、PH7基準液

SDカード 1G、PH電極(PE-11)、PH4基準液、PH7基準液

ソフトケース

ソフトケース

デジタルPHメータ PH-230SDの仕様

センサ:PH電極:PE-11 ORP電極:ORP-14(別売)
測定範囲:PH:0〜14PH ORP:-1,999〜+1,999mV
分解能:PH:0.01PH ORP:1mV
精度:PH:±0.02PH+2dgt ORP:±0.5%+2dgt
データ出力:SDカード、RS-232C、USB出力
使用環境:0〜50℃ 85%RH以下
電源:UM3、AA×6 DC9V(ACアダプタは別売)
寸法・重量:68(W)×177(H)×45(D)mm 約489g

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

型番
PH-230SD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
タイプ 電源 使用環境 データ出力 標準付属品 測定範囲:ペーハー(PH) 測定範囲:酸化還元電位(ORP) 表示分解能:ペーハー(PH) 表示分解能:酸化還元電位(ORP) 精度:ペーハー(PH) 精度:酸化還元電位(ORP)

22,449円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

約489SDスロット搭載したデータガ、ぺーハ/ORP計UM3、AAX6本 DC9V(※ACアダプタは別売)温度0~50℃ 湿度10~85%RHSDカード/RS232C/USB出力SDカード(1G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・PH4基準液・PH7基準液・ソフトケース0~14PH‐1999~1999mV0.01PH1mV±(0.02PH+2dgt)±(0.5%+2dgt)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ACアダプタ MTVSM-932 画像

ACアダプタ MTVSM-932

マザーツール

ACアダプタ。

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ 画像

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ

マザーツール

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ。

デジタルPHメータ PH-201 画像

デジタルPHメータ PH-201

マザーツール

プール・水槽・食品・水処理施設などの水質管理に最適。コンパクトで操作が簡単。

基本情報

商品タイプ pHメーター 用途 水質調査 センサ PH電極:PE-11、ORP電極:ORP-14(別売)
寸法 68(W)X177(H)X45(D)mm プローブ長 Ф10X128mm ケーブル長 約2m

SDカードデータロガデジタルPHメータ PH-230SDの型番PH-230SDのページです。
型番PH-230SDに関する仕様情報を記載しております。

PH-230SDで型番確定

SDカードデータロガデジタルPHメータ PH-230SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 測定時の注意事項はありますか?
回答: 初めてプローブを本体に接続する際は、必ず取扱説明書記載の校正を行ってください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)