(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆ソケットレンチセット(差込角1/2")
  • 数量スライド割引

防爆ソケットレンチセット(差込角1/2")

通常単価:
573,045
通常出荷日:
お見積り

ソケットレンチ(差込角1/2")のセットです。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
セット種類

絞り込み

  • ISOセット
  • 標準セット
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
標準セット

お見積り

573,045

  • 数量スライド割引
型番 : NSST33000
通常出荷日 お見積り
通常単価 573,045

スペック

  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット種類
    標準セット
  • セット内容
    ・ソケット(NSST33009,NSST33010,NSST33012,NSST33013,NSST33014,NSST33015,NSST33016,NSST33017,NSST33018,NSST33019,NSST33021,NSST33023,NSST33026,NSST33026,NSST33032)、ユニバーサルジョイント(NSST33068)、エキステンションバー150(NSST33150)、エキステンションバー250(NSST33250)、クロスバー(NSST33250A)、ラチェットハンドル(NSST33250B)、スライディングハンドル(NSST33300)、ナットスピンナーハンドル(NSST33300A)、スピーダーハンドル(NSST33450)、工具箱(NSST33099)
ISOセット

お見積り

573,045

  • 数量スライド割引
型番 : NSST33000A
通常出荷日 お見積り
通常単価 573,045

スペック

  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット種類
    ISOセット
  • セット内容
    ・ソケット(NSST33007,NSST33008,NSST33010,NSST33011,NSST33012,NSST33013,NSST33014,NSST33017,NSST33019,NSST33022,NSST33024,NSST33027,NSST33030,NSST33032)、ユニバーサルジョイント(NSST33068)、エキステンションバー150(NSST33150)、エキステンションバー250(NSST33250)、クロスバー(NSST33250A)、ラチェットハンドル(NSST33250B)、スライディングハンドル(NSST33300)、ナットスピンナーハンドル(NSST33300A)、スピーダーハンドル(NSST33450)、工具箱(NSST33099A)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

防爆ソケットレンチセット(差込角1/2")のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)