(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆ラチェットハンドル
  • 数量スライド割引

防爆ラチェットハンドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
75,805
通常出荷日:
お見積り

打撃や激しい摩擦によっても爆発源となる火花が出ません。耐蝕性にすぐれ鋼製工具とほぼ同等の強度があります。磁気を嫌う作業場に最適です。

基本スペック

  • 単品・セット区分
    単品

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

75,805

  • 数量スライド割引
型番 : NSST33250B
通常出荷日 お見積り
通常単価 75,805

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    ベアロン(ベリリウム銅合金)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)