アルミ製ピアノ線クリッパー

アルミ製ピアノ線クリッパー

通常単価:
1,598
通常出荷日:
1日目

ハンドルに特殊アルミ合金を使用して超軽量を実現しました。刃部は特殊鋼を使用し、切れ味、耐久性に優れています。グリップは手に優しくフィットする軟質樹脂を採用しています。すき間調整ボルト・落下防止フック付です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,598

型番 : PC5-280
通常出荷日 1日目
通常単価 1,598

スペック

  • 商品タイプ
    ボルトカッター
  • 切断能力
    軟線φ5mm/硬線φ3mm/ピアノ線φ3mm/銅線φ12mm
  • 全長(mm)
    280
  • トラスココード
    298-4971
  • 質量(g)
    245
  • 特長
    ハンドルに特殊アルミ合金を使用して超軽量を実現しました。刃部は特殊鋼を使用し、切れ味、耐久性に優れています。グリップは手に優しくフィットする軟質樹脂を採用しています。すき間調整ボルト・落下防止フック付です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アルミ製ピアノ線クリッパーのレビュー