Mバーカッター

Mバーカッター

通常単価:
4,305
通常出荷日:
1日目

【特長】
天井のボードからはみ出ているMバーを簡単にキワ切りすることができます。
軽天のMバーの切断に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    327-2249

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,305

型番 : FMC-B
通常出荷日 1日目
通常単価 4,305

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    327-2249
  • 質量(g)
    97
  • 適合本体
    FMC-500

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)