軸用スナップリングプライヤー(曲爪・直爪)
  • 数量スライド割引

軸用スナップリングプライヤー(曲爪・直爪)

通常単価:
2,030円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

C型のスナップリングの着脱専用工具。
【特長】
・直爪、曲爪の2タイプ。
・爪部の先端はリングがすべりにくい形状。
・爪は固定式。
・コイルバネ付きなので連続切断作業でも快適。
・グリップはエラストマー樹脂を採用。
【用途】
・工作機械、電子機器等のC型止め輪(スナップリング)の着脱に。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 140
  • 165
  • 175
  • 解除
爪形状

絞り込み

  • 曲爪
  • 直爪
  • 解除
爪先端径

絞り込み

  • 1.3
  • 1.8
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4952520411070
  • 4952520413074
  • 4952520413081
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 369-4101
  • 369-4097
  • 369-4062
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 90.000
  • 170.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
165
曲爪
1.8
4952520411070
369-4062
170.000

在庫品1日目

当日出荷可能

2,308

型番 : FSB-175
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,308

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    165
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 爪形状
    曲爪
  • 爪先端径
    1.8
  • JANコード
    4952520411070
  • トラスココード
    369-4062
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 質量(g)
    170
  • リング使用範囲(mm)
    19~40
  • 仕様
    ばね付
  • RoHS
    6
140
直爪
1.3
4952520413081
369-4097
90.000

在庫品1日目

当日出荷可能

2,030

  • 数量スライド割引
型番 : FSS-145
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,030

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    140
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 爪形状
    直爪
  • 爪先端径
    1.3
  • JANコード
    4952520413081
  • トラスココード
    369-4097
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 質量(g)
    90
  • リング使用範囲(mm)
    10~25
  • 仕様
    ばね付
  • RoHS
    6
175
直爪
1.8
4952520413074
369-4101
170.000

在庫品1日目

当日出荷可能

2,230

型番 : FSS-175
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,230

スペック

  • 商品分類
    プライヤー
  • プライヤータイプ
    スナップリングプライヤー
  • 全長(mm)
    175
  • 軸・穴
    軸用
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 爪形状
    直爪
  • 爪先端径
    1.8
  • JANコード
    4952520413074
  • トラスココード
    369-4101
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 質量(g)
    170
  • リング使用範囲(mm)
    19~40
  • 仕様
    ばね付
  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

スナップリングプライヤー 軸用(曲)の仕様

外観

外観

FSB-145

  • 重量:90g/w
  • 先端の直径:1.3mm
  • リング使用範囲:10~25mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-20/22

FSB-175

  • 重量:170g/w
  • 先端の直径:1.8mm
  • リング使用範囲:19~40mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-20/22

外形図・寸法

外形図

外形図

FSB-145

  • a:135mm
  • b:15mm
  • c:8mm
  • d:85mm
  • e:25mm
  • f:1.0mm

FSB-175

  • a:165mm
  • b:18mm
  • c:9mm
  • d:100mm
  • e:30mm
  • f:1.3mm

スナップリングプライヤー 軸用(直)の仕様

外観

外観

FSS-145

  • 重量:90g/w
  • 先端の直径:1.3mm
  • リング使用範囲:10~25mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-20/22

FSS-175

  • 重量:170g/w
  • 先端の直径:1.8mm
  • リング使用範囲:19~40mm
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm
  • 交換バネ:FNS-20/22

外形図・寸法

外形図

外形図

FSS-145

  • a:140mm
  • b:15mm
  • c:8mm
  • d:85mm
  • e:35mm
  • f:1.0mm

FSS-175

  • a:175mm
  • b:18mm
  • c:9mm
  • d:100mm
  • e:40mm
  • f:1.3mm

軸用スナップリングプライヤー(曲爪・直爪)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    先端はかなり細いですが精度・強度ともに問題ありません。
    さすがフジ矢の製品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)